text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Aluminium.
Schnecke Stahl, Schneckenrad Sondermessing.
Ausführung
Gehäuse eloxiert.
Kugellager mit Gummi-Dichtscheibe RS.
Hinweis
Universell einsetzbares und wartungfreies Schneckengetriebe in einer Baugröße mit Achsabstand 20 mm und 7 verschiedenen Übersetzungen. Das Gehäuse ist gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt. Der Schneckenradsatz ist linkssteigend. Die Drehrichtung an der Welle ist beliebig.

- leichtgängige Kraftübertragung
- einfache Schraubbefestigung
- geräuscharm
Technische Daten
Verdrehspiel: ±1°
Einschaltdauer: 20% (bei 5 min.)
Lebensdauer: ca. 1.000 Stunden (bei voller Belastung, Drehzahl 500 1/min und Einschaltdauer 20%)
Temperaturbereich
-20 °C bis +60 °C.
Beachten
FR zulässige Radialkraft bei FA=0
FA zulässige Axialkraft bei FR=0
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch