text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Ausführung
Einstufig.
Hinweis
Planetengetriebe für Schrittmotoren der Baugröße NEMA 23 und NEMA 34. Geeignet für alle Einbaulagen. Wartungsfrei durch Lebensdauerschmierung. Die Planetengetriebe sind selbstzentrierend, mit Wechselflanschsystem und axialem Längenausgleich ausgestattet.
Technische Daten
Getriebestufen: 1
Nenn Eingangsdrehzahl: 3000 1/min
Max. Eingangsdrehzahl: 6000 1/min
Schutzart: IP64
Lebensdauer: ~20000h
Einbaulage: Beliebig
Temperaturbereich
-25 °C bis +90 °C (kurzzeitig bis +120 °C)
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch