norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Hinweis:Verbindungsglieder für Rollenketten dreifach nach DIN ISO 606.

Bei ungerader Gliederzahl sind gekröpfte Glieder notwendig, um die Kette zu schließen. Beim Einsatz von gekröpften Gliedern reduziert sich die Leistung und Bruchkraft um 20%.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22202_L Verbindungsglieder dreifach DIN ISO 606, Form L 175 kB

Zeichnungen

Verbindungsglieder dreifach DIN ISO 606, Form L

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Form-TypISO-Nr.PPassend zu
Kette
CADZub.PreisBestellen
22202-40380732Kröpfglied mit Splintverschluss06 B-29,5253/8 x 7/32 2,82 €
22202-40120516Kröpfglied mit Splintverschluss08 B-212,71/2 x 5/16 4,31 €
22202-40580308Kröpfglied mit Splintverschluss10 B-215,8755/8 x 3/8 5,32 €
22202-40340716Kröpfglied mit Splintverschluss12 B-219,053/4 x 7/16 4,65 €
22202-41001702Kröpfglied mit Splintverschluss16 B-225,41 x 17,02 mm 9,40 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83