norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Hinweis:Verbindungsglieder für Rollenketten einfach nach DIN ISO 606.

Die Verschlussfeder muss mit dem geschlossenen Ende zur Laufrichtung zeigend montiert werden.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22208 Verbindungsglieder DIN ISO 606 173 kB
 Technischer Hinweis für Rollenketten 193 kB

Zeichnungen

Verbindungsglieder DIN ISO 606

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
ISO-Nr.PPassend für
Kettenräder
CADZub.PreisBestellen
22208-3012051608 B-112,71/2 x 5/16 0,44 €
22208-3058030810 B-115.8755/8 x 3/8 0,57 €
22208-3034071612 B-119,053/4 x 7/16 0,65 €
22208-3100170216 B-125,41 x 17,02 mm 2,10 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83