norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Verbindungsglieder zweifach Edelstahl DIN ISO 606, Form L
22213_L

Verbindungsglieder zweifach Edelstahl DIN ISO 606, Form L

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4301.Hinweis:Verbindungsglieder für Rollenketten zweifach nach DIN ISO 606.

Bei ungerader Gliederzahl sind gekröpfte Glieder notwendig, um die Kette zu schließen. Beim Einsatz von gekröpften Gliedern reduziert sich die Leistung und Bruchkraft um 20%.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22213_L Verbindungsglieder zweifach Edelstahl DIN ISO 606, Form L 199 kB

Zeichnungen

Verbindungsglieder zweifach Edelstahl DIN ISO 606, Form L

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ISO-Nr.PPassend zu
Kette
CADZub.PreisBestellen
22213-4038073206 B-29,5253/8 x 7/32 6,34 €
22213-4012051608 B-212,71/2 x 5/16 6,68 €
22213-4058030810 B-215,8755/8 x 3/8 9,14 €
22213-4034071612 B-219,053/4 x 7/16 14,26 €
22213-4100170216 B-225,41 x 17,02 mm 23,68 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83