norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Kettenräder einfach 5/8" x 3/8" DIN ISO 606, einbaufertig Form B
22250_B

Kettenräder einfach 5/8" x 3/8" DIN ISO 606, einbaufertig Form B

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl C45.Ausführung:blank.
Zähne induktiv gehärtet ~HRC 50.
Hinweis:Einbaufertige Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606. Zähne sind gefräst und induktiv gehärtet.
Nut nach DIN 6885 / BS 4235. Die Nut ist auf die Zahnspitze ausgerichtet.
Mit zwei Gewindestifte. Ein Gewinde auf Mitte der Nut ausgerichtet, und einmal um 90° versetzt.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22250_B Kettenräder einfach 5/8" x 3/8" DIN ISO 606, einbaufertig Form B 179 kB

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Form

ISO-Nr.Teilung
Zoll
Teilung
mm
Zähnezahl

DD1D2D3D4B1B3LCRT2CADZub.PreisBestellen
22250-1058030801024B10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651058,351,374224M69,18251,6163,3 8,43 €
22250-1058030801125B10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651163,256,344725M69,18301,6163,3 10,39 €
22250-1058030801124B10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651163,256,344724M69,18301,6163,3 10,39 €
22250-1058030801128B10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651163,256,344728M69,18301,6163,3 10,39 €
22250-1058030801228B10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651268,261,345128M69,18301,6163,3 11,59 €
22250-1058030801230B10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651268,261,345130M69,18301,6163,3 11,59 €
22250-1058030801232B10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651268,261,345532M89,110301,6163,3 11,59 €
22250-1058030801332B10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651373,266,325732M89,110301,6163,3 13,05 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83