norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Kettenräder einfach 1“ x 17,02 mm DIN ISO 606
22252

Kettenräder einfach 1“ x 17,02 mm DIN ISO 606

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl C45.
Ab Zähnezahl 38 aus Grauguss GG22.
Ausführung:blank, nicht gehärtet.Hinweis:Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606. Die Kettenräder sind vorgebohrt.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22252 Kettenräder einfach 1“ x 17,02 mm DIN ISO 606 239 kB

Zeichnungen

Kettenräder einfach 1“ x 17,02 mm DIN ISO 606

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ISO-Nr.Teilung
Zoll
Teilung
mm
Zähnezahl

DD1D2D3
max.
B1LCRCADZub.PreisBestellen
22252-1100170200816 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,02877,966,37421616,2352,526 5,49 €
22252-1100170200916 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,02985,874,27501616,2352,526 6,49 €
22252-1100170201016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,021093,882,19551616,2352,526 7,28 €
22252-1100170201116 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0211101,790,14611616,2402,526 8,65 €
22252-1100170201216 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0212109,798,14691616,2402,526 10,28 €
22252-1100170201316 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,12781616,2402,526 12,03 €
22252-1100170201416 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,15841616,2402,526 12,86 €
22252-1100170201516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,17921616,2402,526 15,22 €
22252-1100170201616 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,21002016,2452,526 17,26 €
22252-1100170201716 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,221002016,2452,526 18,61 €
22252-1100170201816 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,281002016,2452,526 21,12 €
22252-1100170201916 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0219165,9154,331002016,2452,526 22,41 €
22252-1100170202016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0220173,9162,381002016,2452,526 23,80 €
22252-1100170202116 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0221182170,431102016,2502,526 28,50 €
22252-1100170202216 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0222190,1178,481102016,2502,526 30,43 €
22252-1100170202316 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0223198,1186,531102016,2502,526 31,57 €
22252-1100170202416 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0224206,2194,591102016,2502,526 32,78 €
22252-1100170202516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0225214,2202,661102016,2502,526 35,46 €
22252-1100170202616 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0226222,3210,721202016,2502,526 38,95 €
22252-1100170202716 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0227230,4218,791202016,2502,526 40,22 €
22252-1100170202816 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0228238,4226,851202016,2502,526 42,41 €
22252-1100170202916 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0229246,5234,921202016,2502,526 44,15 €
22252-1100170203016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0230254,62431202016,2502,526 46,48 €
22252-1100170203116 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0231262,6251,081202516,2502,526 48,67 €
22252-1100170203216 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0232270,7259,131202516,2502,526 50,57 €
22252-1100170203316 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0233278,8267,211202516,2502,526 53,14 €
22252-1100170203416 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0234286,9275,281202516,2502,526 57,12 €
22252-1100170203516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0235294,9283,361202516,2502,526 59,65 €
22252-1100170203616 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0236303291,441202516,2502,526 62,00 €
22252-1100170203716 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0237311,1299,511202516,2502,526 65,14 €
22252-1100170203816 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0238319,2307,591103016,2652,526 60,86 €
22252-1100170204516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0245377,9364,121253016,2702,526 78,00 €
22252-1100170205716 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0257474,9461,071253516,2702,526 117,02 €
22252-1100170207616 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0276628,4614,651403516,2802,526 206,83 €
22252-1100170209516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0295782768,221404016,2802,526 351,00 €
22252-1100170211416 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,02114935,6921,811504016,2802,526 526,27 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83