norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Kettenräder einfach 3/4“ x 7/16“ DIN ISO 606
22252

Kettenräder einfach 3/4“ x 7/16“ DIN ISO 606

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl C45.
Ab Zähnezahl 38 aus Grauguss GG22.
Ausführung:blank, nicht gehärtet.Hinweis:Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606. Die Kettenräder sind vorgebohrt.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22252 Kettenräder einfach 3/4“ x 7/16“ DIN ISO 606 276 kB

Zeichnungen

Kettenräder einfach 3/4“ x 7/16“ DIN ISO 606

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ISO-Nr.Teilung
Zoll
Teilung
mm
Zähnezahl

DD1D2D3
max.
B1LCRCADZub.PreisBestellen
22252-1034071600812 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6885849,78311211,130219 3,10 €
22252-1034071600912 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,68963,955,7371211,130219 3,66 €
22252-1034071601012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681069,861,64421211,130219 4,45 €
22252-1034071601112 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681175,867,61461611,135219 4,96 €
22252-1034071601212 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681281,873,6521611,135219 5,87 €
22252-1034071601312 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681387,879,59581611,135219 6,89 €
22252-1034071601412 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681493,885,61641611,135219 7,63 €
22252-1034071601512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681599,891,63701611,135219 8,50 €
22252-1034071601612 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6816105,897,65751611,135219 9,72 €
22252-1034071601712 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6817111,9103,67801611,135219 10,61 €
22252-1034071601812 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6818117,9109,71801611,135219 11,29 €
22252-1034071601912 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6819123,9115,75801611,135219 12,37 €
22252-1034071602012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6820130121,78801611,135219 13,05 €
22252-1034071602112 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6821136127,82902011,140219 15,34 €
22252-1034071602212 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6822142133,86902011,140219 16,36 €
22252-1034071602312 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6823148,1139,9902011,140219 16,92 €
22252-1034071602412 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6824154,1145,94902011,140219 17,66 €
22252-1034071602512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6825160,2152902011,140219 18,47 €
22252-1034071602612 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6826166,2158,04952011,140219 20,00 €
22252-1034071602712 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6827172,3164,09952011,140219 21,16 €
22252-1034071602812 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6828178,3170,13952011,140219 21,98 €
22252-1034071602912 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6829184,4176,19952011,140219 22,67 €
22252-1034071603012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6830190,4182,25952011,140219 23,76 €
22252-1034071603112 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6831196,5188,31952011,140219 25,68 €
22252-1034071603212 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6832202,5194,35952011,140219 26,88 €
22252-1034071603312 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6833208,6200,4952011,140219 27,86 €
22252-1034071603412 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6834214,6206,46952011,140219 28,75 €
22252-1034071603512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6835220,7212,52952011,140219 29,74 €
22252-1034071603612 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6836226,8218,581002011,140219 31,60 €
22252-1034071603712 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6837232,8224,641002011,140219 32,88 €
22252-1034071603812 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6838238,9230,691002411,156219 38,13 €
22252-1034071604512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6845283,2273,11002411,156219 44,90 €
22252-1034071605712 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6857355,9345,811003011,156219 56,39 €
22252-1034071607612 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6876471,1460,991003011,156219 88,86 €
22252-1034071609512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6895586,2576,171003011,165219 158,70 €
22252-1034071611412 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,68114701,4691,361003011,165219 229,18 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83