norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Kettenräder einfach 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606
22252

Kettenräder einfach 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl C45.
Ab Zähnezahl 38 aus Grauguss GG22.
Ausführung:blank, nicht gehärtet.Hinweis:Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606. Die Kettenräder sind vorgebohrt.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22252 Kettenräder einfach 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606 251 kB

Zeichnungen

Kettenräder einfach 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ISO-Nr.Teilung
Zoll
Teilung
mm
Zähnezahl

DD1D2D3
max.
B1LCRCADZub.PreisBestellen
22252-1058030800810 B-15/8 x 3/815,875 x 9,65848,441,4825109,1251,616 1,96 €
22252-1058030800910 B-15/8 x 3/815,875 x 9,65953,346,4230109,1251,616 2,40 €
22252-1058030801010 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651058,351,3735109,1251,616 2,90 €
22252-1058030801110 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651163,256,3437129,1301,616 3,56 €
22252-1058030801210 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651268,261,3442129,1301,616 3,97 €
22252-1058030801310 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651373,266,3247129,1301,616 4,45 €
22252-1058030801410 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651478,271,3452129,1301,616 4,88 €
22252-1058030801510 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651583,276,3657129,1301,616 5,60 €
22252-1058030801610 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651688,381,3760129,1301,616 6,12 €
22252-1058030801710 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651793,386,3960129,1301,616 6,82 €
22252-1058030801810 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651898,391,4270149,1301,616 7,53 €
22252-1058030801910 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6519103,396,4570149,1301,616 8,09 €
22252-1058030802010 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6520108,4101,4975149,1301,616 8,73 €
22252-1058030802110 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6521113,4106,5275169,1301,616 9,31 €
22252-1058030802210 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6522118,4111,5580169,1301,616 10,07 €
22252-1058030802310 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6523123,5116,5880169,1301,616 10,51 €
22252-1058030802410 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6524128,5121,6280169,1301,616 10,86 €
22252-1058030802510 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6525133,6126,6680169,1301,616 11,50 €
22252-1058030802610 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6526138,6131,785209,1351,616 13,69 €
22252-1058030802710 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6527143,6136,7585209,1351,616 14,91 €
22252-1058030802810 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6528148,7141,7890209,1351,616 15,68 €
22252-1058030802910 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6529153,7146,8390209,1351,616 16,44 €
22252-1058030803010 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6530158,8151,8790209,1351,616 16,92 €
22252-1058030803110 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6531163,8156,9295209,1351,616 18,36 €
22252-1058030803210 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6532168,9161,9595209,1351,616 19,05 €
22252-1058030803310 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6533173,916795209,1351,616 19,81 €
22252-1058030803410 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6534178,9172,0595209,1351,616 20,39 €
22252-1058030803510 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6535184177,195209,1351,616 21,26 €
22252-1058030803610 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6536189182,15100209,1351,616 22,48 €
22252-1058030803710 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6537194,1187,2100209,1351,616 23,20 €
22252-1058030803810 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6538199,1192,2480249,1401,616 24,01 €
22252-1058030804510 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6545236227,5880249,1401,616 25,37 €
22252-1058030805710 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6557296,6288,1890249,1451,616 37,78 €
22252-1058030807610 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6576392,5384,1690249,1501,616 59,83 €
22252-1058030809510 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6595488,5480,14100249,1561,616 101,13 €
22252-1058030811410 B-15/8 x 3/815,875 x 9,65114584,5576,13100249,1561,616 154,02 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83