norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Kettenräder zweifach 1" x 17,02 mm DIN ISO 606
22253

Kettenräder zweifach 1" x 17,02 mm DIN ISO 606

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl C45.Ausführung:blank, nicht gehärtet.Hinweis:Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606. Die Kettenräder sind vorgebohrt.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22253 Kettenräder zweifach 1" x 17,02 mm DIN ISO 606 301 kB

Zeichnungen

Kettenräder zweifach 1" x 17,02 mm DIN ISO 606

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ISO-Nr.Teilung
Zoll
Teilung
mm
Zähnezahl

DD1D2D3
max.
B1B2LCRCADZub.PreisBestellen
22253-2100170200816 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,02877,966,37422015,847,7652,526 11,70 €
22253-2100170200916 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,02985,874,27502015,847,7652,526 14,42 €
22253-2100170201016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,021093,882,19562015,847,7652,526 17,79 €
22253-2100170201116 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0211101,790,14642015,847,7702,526 21,27 €
22253-2100170201216 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0212109,798,14722015,847,7702,526 24,58 €
22253-2100170201316 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,12802015,847,7702,526 28,60 €
22253-2100170201416 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,15882015,847,7702,526 32,75 €
22253-2100170201516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,17962015,847,7702,526 37,40 €
22253-2100170201616 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,21042015,847,7702,526 42,14 €
22253-2100170201716 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,221122015,847,7702,526 47,67 €
22253-2100170201816 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,281202015,847,7702,526 51,50 €
22253-2100170201916 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0219165,9154,331282015,847,7702,526 57,14 €
22253-2100170202016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0220173,9162,381302015,847,7702,526 61,84 €
22253-2100170202116 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0221182170,431302515,847,7702,526 66,32 €
22253-2100170202216 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0222190,1178,481302515,847,7702,526 71,13 €
22253-2100170202316 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0223198,1186,531302515,847,7702,526 76,18 €
22253-2100170202416 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0224206,2194,591302515,847,7702,526 81,74 €
22253-2100170202516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0225214,2202,661302515,847,7702,526 87,10 €
22253-2100170202616 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0226222,3210,721302515,847,7702,526 92,65 €
22253-2100170202716 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0227230,4218,791302515,847,7702,526 98,52 €
22253-2100170202816 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0228238,4226,851302515,847,7702,526 104,59 €
22253-2100170202916 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0229246,5234,921302515,847,7702,526 111,28 €
22253-2100170203016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0230254,62431302515,847,7702,526 117,76 €
22253-2100170203116 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0231262,6251,081402515,847,7702,526 126,33 €
22253-2100170203216 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0232270,7259,131402515,847,7702,526 133,06 €
22253-2100170203316 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0233278,8267,211402515,847,7702,526 140,51 €
22253-2100170203416 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0234286,9275,281402515,847,7702,526 148,75 €
22253-2100170203516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0235294,9283,361402515,847,7702,526 157,23 €
22253-2100170203616 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0236303291,441402515,847,7702,526 165,76 €
22253-2100170203716 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0237311,1299,511402515,847,7702,526 173,62 €
22253-2100170203816 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0238319,2307,591402515,847,7702,526 181,97 €
22253-2100170203916 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0239327,2315,671402515,847,7702,526 190,34 €
22253-2100170204016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0240335,3323,731402515,847,7702,526 212,72 €
22253-2100170204216 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0242353,7339,91402515,847,7702,526 230,76 €
22253-2100170204516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0245377,9364,121402515,847,7702,526 259,39 €
22253-2100170204616 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0246386372,211402515,847,7702,526 277,64 €
22253-2100170204816 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0248402,1388,361402515,847,7702,526 297,45 €
22253-2100170205016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0250418,3404,521402515,847,7702,526 321,70 €
22253-2100170205716 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0257474,9461,071604015,847,7822,526 459,80 €
22253-2100170206016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0260499,1485,321604015,847,7822,526 554,24 €
22253-2100170207616 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0276628,4614,651604015,847,7822,526 720,99 €
22253-2100170209516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0295782768,221804015,847,71092,526 1.110,00 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83