norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Kettenräder einfach 3/8“ x 7/32“ Edelstahl DIN ISO 606
22255

Kettenräder einfach 3/8“ x 7/32“ Edelstahl DIN ISO 606

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4305.Ausführung:blank.Hinweis:Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606. Die Kettenräder sind vorgebohrt.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22255 Kettenräder einfach 3/8“ x 7/32“ Edelstahl DIN ISO 606 291 kB

Zeichnungen

Kettenräder einfach 3/8“ x 7/32“ Edelstahl DIN ISO 606

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ISO-Nr.Teilung
Zoll
Teilung
mm
Zähnezahl

DD1D2D3
max.
B1LCRCADZub.PreisBestellen
22255-1038073201306 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721343,539,82885,325110 10,77 €
22255-1038073201406 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721446,542,83185,325110 13,36 €
22255-1038073201506 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721549,545,813485,325110 15,22 €
22255-1038073201606 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721652,548,8237105,328110 17,17 €
22255-1038073201706 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721755,551,8340105,328110 20,73 €
22255-1038073201806 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721858,654,8543105,328110 21,46 €
22255-1038073201906 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721961,657,8745105,328110 22,81 €
22255-1038073202006 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722064,660,8946105,328110 23,28 €
22255-1038073202106 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722167,663,9148125,328110 23,40 €
22255-1038073202306 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722373,769,9552125,328110 26,67 €
22255-1038073202506 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722579,77657125,328110 28,62 €
22255-1038073203006 B-13/8 x 7/329,525 x 5,723094,891,1260125,330110 33,79 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83