norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Kettenradscheiben zweifach 1 1/2" x 1" DIN ISO 606
22265

Kettenradscheiben zweifach 1 1/2" x 1" DIN ISO 606

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kohlenstoffarmer Stahl.Ausführung:blank, nicht gehärtet (nicht härtbar).Hinweis:Kettenradscheiben für Rollenketten nach DIN ISO 606. Die Kettenradscheiben sind vorgebohrt.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22265 Kettenradscheiben zweifach 1 1/2" x 1" DIN ISO 606 220 kB

Zeichnungen

Kettenradscheiben zweifach 1 1/2" x 1" DIN ISO 606

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ISO-Nr.Teilung
Zoll
Teilung
mm
Zähnezahl

DD1D3
max.
B1B2CRCADZub.PreisBestellen
22265-2112100000824 B-21 1/2X138,1 x 25,4811399,552523,672438 35,55 €
22265-2112100000924 B-21 1/2X138,1 x 25,49125111,42523,672438 42,83 €
22265-2112100001024 B-21 1/2X138,1 x 25,410137123,292523,672438 50,91 €
22265-2112100001124 B-21 1/2X138,1 x 25,411149135,212523,672438 60,56 €
22265-2112100001224 B-21 1/2X138,1 x 25,412161147,222523,672438 70,31 €
22265-2112100001324 B-21 1/2X138,1 x 25,413173159,182523,672438 80,88 €
22265-2112100001424 B-21 1/2X138,1 x 25,414185171,222523,672438 92,19 €
22265-2112100001524 B-21 1/2X138,1 x 25,415197183,262523,672438 103,84 €
22265-2112100001624 B-21 1/2X138,1 x 25,416209195,33023,672438 117,42 €
22265-2112100001724 B-21 1/2X138,1 x 25,417221207,343023,672438 130,72 €
22265-2112100001824 B-21 1/2X138,1 x 25,418233219,423023,672438 145,05 €
22265-2112100001924 B-21 1/2X138,1 x 25,419245,5231,493023,672438 160,54 €
22265-2112100002024 B-21 1/2X138,1 x 25,420257,5243,573023,672438 176,38 €
22265-2112100002124 B-21 1/2X138,1 x 25,421270,5255,653023,672438 192,73 €
22265-2112100002224 B-21 1/2X138,1 x 25,422282,5267,733023,672438 210,54 €
22265-2112100002324 B-21 1/2X138,1 x 25,423294,5279,83023,672438 228,74 €
22265-2112100002424 B-21 1/2X138,1 x 25,424307291,883023,672438 248,12 €
22265-2112100002524 B-21 1/2X138,1 x 25,4253193043023,672438 267,68 €
22265-2112100002624 B-21 1/2X138,1 x 25,426331316,083023,672438 296,38 €
22265-2112100002724 B-21 1/2X138,1 x 25,427343328,193023,672438 318,13 €
22265-2112100002824 B-21 1/2X138,1 x 25,428355340,273023,672438 356,28 €
22265-2112100002924 B-21 1/2X138,1 x 25,429367,5352,383023,672438 380,72 €
22265-2112100003024 B-21 1/2X138,1 x 25,430379,5364,53023,672438 405,90 €
22265-2112100003124 B-21 1/2X138,1 x 25,431391,5376,624023,672438 431,87 €
22265-2112100003224 B-21 1/2X138,1 x 25,432403,5388,694023,672438 447,26 €
22265-2112100003324 B-21 1/2X138,1 x 25,433415,5400,814023,672438 474,01 €
22265-2112100003424 B-21 1/2X138,1 x 25,434428412,934023,672438 501,31 €
22265-2112100003524 B-21 1/2X138,1 x 25,435440425,044023,672438 529,89 €
22265-2112100003624 B-21 1/2X138,1 x 25,436452437,164023,672438 558,71 €
22265-2112100003724 B-21 1/2X138,1 x 25,437464449,274023,672438 588,75 €
22265-2112100003824 B-21 1/2X138,1 x 25,438476,5461,394023,672438 619,18 €
22265-2112100004024 B-21 1/2X138,1 x 25,440501,5485,624023,672438 683,16 €
22265-2112100004224 B-21 1/2X138,1 x 25,442525,5509,854023,672438 749,57 €
22265-2112100004524 B-21 1/2X138,1 x 25,445562546,24023,672438 856,10 €
22265-2112100004824 B-21 1/2X138,1 x 25,448598,5582,554023,672438 968,68 €
22265-2112100005024 B-21 1/2X138,1 x 25,450622,5606,784023,672438 1.051,44 €
22265-2112100005724 B-21 1/2X138,1 x 25,457707,5691,634023,672438 1.353,63 €
22265-2112100006024 B-21 1/2X138,1 x 25,460745727,974023,672438 1.494,61 €
22265-2112100006524 B-21 1/2X138,1 x 25,465805,5788,594023,672438 1.745,67 €
22265-2112100007624 B-21 1/2X138,1 x 25,476939921,984023,672438 2.372,40 €
22265-2112100009524 B-21 1/2X138,1 x 25,49511691152,334023,672438 3.675,06 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83