norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kettenrad Stahl C45.
Kugellager aus Wälzlagerstahl.
Ausführung:Kettenrad brüniert.Hinweis:Einbaufertige Kettenspannräder komplett mit Kugellager. Für Rollenketten nach DIN ISO 606. Die Kugellager sind beidseitig abgedichtet, lebensdau­ergeschmiert und somit wartungsfrei.Temperaturbereich:-20 °C bis +120 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22280 Kettenspannräder mit Kugellager 284 kB

Zeichnungen

Kettenspannräder mit Kugellager

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ISO-Nr.Teilung
Zoll
Teilung
mm
Zähnezahl

DD1D2D3B1L1L2CCADZub.PreisBestellen
22280-03807322106 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722167,663,9140165,31218,31 7,33 €
22280-03807322206 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722270,666,9340165,31218,31 7,49 €
22280-01205161408 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751461,957,0740167,21218,31,3 7,33 €
22280-01205161608 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751669,965,140167,21218,31,3 7,68 €
22280-01205161808 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,75187873,1440167,21218,31,3 8,24 €
22280-05803081410 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651478,271,3440169,11218,31,6 8,59 €
22280-05803081510 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651583,276,3640169,11218,31,6 9,10 €
22280-05803081710 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651793,386,3940169,11218,31,6 9,96 €
22280-03407161312 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681387,879,59401611,11218,32 10,16 €
22280-03407161512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681599,891,63401611,11218,32 10,97 €
22280-10017021216 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0212109,798,14472016,21417,72,5 15,52 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83