norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 1,5
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°
22400-20

Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 1,5 Verzahnung gefräst,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4305.Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis:Bis 70 Zähne mit einseitiger Nabe, ab 80 Zähne als Scheibe. Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt.Zeichnungshinweis:
Form A: mit Nabe
Form B: ohne Nabe
Besonderheiten:
RoHSEdelstahl
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22400-20 Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 1,5 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20° 277 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 1,5
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°

Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 1,5
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe

mehr Info

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 1,5
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypModulZähnezahl

B

DD1D2
max.
D3LCADZub.PreisBestellen
22400-20-1115170012Amit Nabe1,51217211881430 21,34 €
22400-20-1115170013Amit Nabe1,5131722,519,581530 21,36 €
22400-20-1115170014Amit Nabe1,51417242181730 21,90 €
22400-20-1115170015Amit Nabe1,5151725,522,581830 22,44 €
22400-20-1115170018Amit Nabe1,51817302782030 24,38 €
22400-20-1115170020Amit Nabe1,52017333082530 26,86 €
22400-20-1115170024Amit Nabe1,524173936102530 30,62 €
22400-20-1115170025Amit Nabe1,5251740,537,5102530 31,49 €
22400-20-1115170030Amit Nabe1,530174845123030 35,82 €
22400-20-1115170040Amit Nabe1,540176360124030 43,13 €
22400-20-1115170050Amit Nabe1,550177875145030 54,71 €
22400-20-1115170060Amit Nabe1,560179390166030 64,81 €
22400-20-1115170070Amit Nabe1,57017108105167030 82,79 €

Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 1,5
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe

mehr Info

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 1,5
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypModulZähnezahl

B

DD1D2
max.
CADZub.PreisBestellen
22400-20-1215170080Bohne Nabe1,5801712312016 100,96 €
22400-20-1215170120Bohne Nabe1,51201718318016 264,80 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83