norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 2,5
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°
22400-20

Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 2,5 Verzahnung gefräst,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4305.Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis:Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt.Zeichnungshinweis:
Form A: mit Nabe
Form B: ohne Nabe
Besonderheiten:
RoHSEdelstahl
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22400-20 Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 2,5 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20° 254 kB

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 2,5
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypModulZähnezahl

B

DD1D2
max.
D3LCADZub.PreisBestellen
22400-20-1125250012Amit Nabe2,512253530102245 49,06 €
22400-20-1125250013Amit Nabe2,5132537,532,5102545 50,40 €
22400-20-1125250014Amit Nabe2,514254035102845 50,56 €
22400-20-1125250015Amit Nabe2,5152542,537,5103045 52,01 €
22400-20-1125250020Amit Nabe2,520255550124045 60,52 €
22400-20-1125250024Amit Nabe2,524256560144545 68,69 €
22400-20-1125250025Amit Nabe2,5252567,562,5145045 78,36 €
22400-20-1125250030Amit Nabe2,530258075145545 91,58 €
22400-20-1125250040Amit Nabe2,54025105100167045 112,86 €
22400-20-1125250050Amit Nabe2,55025130125208045 134,94 €
22400-20-1125250060Amit Nabe2,560251551502010045 163,90 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83