norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 1,5, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe
22400_A

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 1,5, Verzahnung gefräst, gerade...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0503 (C45).Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis:Bis 70 Zähne mit einseitiger Nabe ab 72 Zähne als Scheibe. Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22400_A Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 1,5, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe 211 kB

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 1,5, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Zähnezahl

DD1D2D3BLCADZub.PreisBestellen
22400-0115170012A1221188141730 3,82 €
22400-0115170013A1322,519,58151730 3,92 €
22400-0115170014A1424218171730 4,15 €
22400-0115170015A1525,522,58181730 4,48 €
22400-0115170016A1627248191730 4,48 €
22400-0115170017A1728,525,58201730 5,23 €
22400-0115170018A1830278201730 5,56 €
22400-0115170019A1931,528,58201730 6,11 €
22400-0115170020A2033308251730 6,33 €
22400-0115170021A2134,531,510251730 7,42 €
22400-0115170022A22363310251730 7,42 €
22400-0115170023A2337,534,510251730 7,96 €
22400-0115170024A24393610251730 8,50 €
22400-0115170025A2540,537,510251730 9,38 €
22400-0115170026A26423912301730 9,93 €
22400-0115170027A2743,540,512301730 10,47 €
22400-0115170028A28454212301730 11,13 €
22400-0115170029A2946,543,512301730 10,40 €
22400-0115170030A30484512301730 10,90 €
22400-0115170031A3149,546,512351730 12,11 €
22400-0115170032A32514812351730 12,21 €
22400-0115170033A3352,549,512351730 11,78 €
22400-0115170034A34545112351730 12,26 €
22400-0115170035A3555,552,512351730 14,23 €
22400-0115170036A36575412351730 13,64 €
22400-0115170037A3758,555,512401730 14,62 €
22400-0115170038A38605712401730 15,16 €
22400-0115170039A3961,558,512401730 15,26 €
22400-0115170040A40636012401730 15,26 €
22400-0115170041A4164,561,512401730 15,49 €
22400-0115170042A42666312501730 16,03 €
22400-0115170043A4367,564,512501730 16,59 €
22400-0115170044A44696612501730 17,45 €
22400-0115170045A4570,567,512501730 17,99 €
22400-0115170046A46726914501730 19,41 €
22400-0115170047A4773,570,514501730 19,84 €
22400-0115170048A48757214501730 20,84 €
22400-0115170049A4976,573,514501730 21,04 €
22400-0115170050A50787514501730 21,81 €
22400-0115170051A5179,576,514601730 21,81 €
22400-0115170052A52817814601730 23,02 €
22400-0115170053A5382,579,514601730 23,78 €
22400-0115170054A54848114601730 23,89 €
22400-0115170055A5585,582,514601730 24,86 €
22400-0115170056A56878416601730 25,19 €
22400-0115170057A5788,585,516601730 25,74 €
22400-0115170058A58908716601730 27,04 €
22400-0115170059A5991,588,516601730 24,34 €
22400-0115170060A60939016601730 24,93 €
22400-0115170061A6194,591,516701730 28,47 €
22400-0115170062A62969316701730 30,43 €
22400-0115170063A6397,594,516701730 28,86 €
22400-0115170064A64999616701730 30,13 €
22400-0115170065A65100,597,516701730 31,60 €
22400-0115170066A661029916701730 31,71 €
22400-0115170067A67103,5100,516701730 31,90 €
22400-0115170068A6810510216701730 33,38 €
22400-0115170069A69106,5103,516701730 33,56 €
22400-0115170070A7010810516701730 33,56 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83