norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 1, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe
22400_B

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 1, Verzahnung gefräst, gerade...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0503 (C45).Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis:Bis 70 Zähne mit einseitiger Nabe ab 72 Zähne als Scheibe. Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22400_B Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 1, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe 208 kB

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 1, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Zähnezahl

DD1D2
max.
BCADZub.PreisBestellen
22400-0210150072B7274721215 15,51 €
22400-0210150075B7577751215 16,98 €
22400-0210150076B7678761215 17,37 €
22400-0210150080B8082801215 17,47 €
22400-0210150085B8587851215 19,14 €
22400-0210150090B9092901215 19,64 €
22400-0210150095B9597951215 21,39 €
22400-0210150100B1001021001215 23,16 €
22400-0210150110B1101121101215 25,91 €
22400-0210150114B1141161141215 27,98 €
22400-0210150120B1201221201215 28,95 €
22400-0210150127B1271291271215 31,60 €