norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2,5, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe
22400_B

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2,5, Verzahnung gefräst, gerade...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0503 (C45).Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis:Bis 60 Zähne mit einseitiger Nabe ab 65 Zähne als Scheibe.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22400_B Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2,5, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe 153 kB

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2,5, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Zähnezahl

DD1D2
max.
BCADZub.PreisBestellen
22400-0225250065B65167,5162,52025 52,74 €
22400-0225250070B701801752025 75,31 €
22400-0225250072B721851802025 48,10 €
22400-0225250075B75192,5187,52025 49,40 €
22400-0225250076B761951902025 49,89 €
22400-0225250080B802052002525 52,05 €
22400-0225250085B85217,5212,52525 54,67 €
22400-0225250090B902302252525 58,53 €
22400-0225250095B95242,5237,52525 65,86 €
22400-0225250100B1002552502525 73,97 €
22400-0225250110B1102802752525 89,45 €
22400-0225250114B1142902852525 95,76 €
22400-0225250120B1203053002525 105,28 €
22400-0225250127B127322,5317,52525 121,48 €