norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe
22400_A

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2, Verzahnung gefräst, gerade...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0503 (C45).Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis:Bis 70 Zähne mit einseitiger Nabe ab 72 Zähne als Scheibe. Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22400_A Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe 237 kB

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Zähnezahl

DD1D2
max.
D3BLCADZub.PreisBestellen
22400-0120200012A12282410182035 6,29 €
22400-0120200013A13302610202035 7,32 €
22400-0120200014A14322810222035 8,15 €
22400-0120200015A15343010242035 8,29 €
22400-0120200016A16363210252035 9,16 €
22400-0120200017A17383410252035 9,93 €
22400-0120200018A18403610252035 10,25 €
22400-0120200019A19423810252035 10,90 €
22400-0120200020A20444010302035 10,99 €
22400-0120200021A21464212302035 12,17 €
22400-0120200022A22484412302035 12,26 €
22400-0120200023A23504612302035 12,96 €
22400-0120200024A24524812352035 13,74 €
22400-0120200025A25545012352035 13,94 €
22400-0120200026A26565212402035 13,78 €
22400-0120200027A27585412402035 13,96 €
22400-0120200028A28605612402035 15,10 €
22400-0120200029A29625814402035 15,10 €
22400-0120200030A30646014402035 15,53 €
22400-0120200031A31666214452035 15,53 €
22400-0120200032A32686414452035 17,02 €
22400-0120200033A33706614452035 17,28 €
22400-0120200034A34726814452035 17,45 €
22400-0120200035A35747014452035 18,97 €
22400-0120200036A36767214452035 19,39 €
22400-0120200037A37787414502035 22,77 €
22400-0120200038A38807614502035 22,77 €
22400-0120200039A39827814502035 23,20 €
22400-0120200040A40848014502035 23,74 €
22400-0120200041A41868220552035 24,61 €
22400-0120200042A42888420552035 25,30 €
22400-0120200043A43908620552035 25,74 €
22400-0120200044A44928820602035 26,79 €
22400-0120200045A45949020602035 28,09 €
22400-0120200046A46969220602035 29,92 €
22400-0120200047A47989420702035 28,24 €
22400-0120200048A481009620702035 30,46 €
22400-0120200049A491029820702035 31,98 €
22400-0120200050A5010410020702035 33,37 €
22400-0120200051A5110610220702035 34,05 €
22400-0120200052A5210810420702035 35,41 €
22400-0120200053A5311010620702035 36,80 €
22400-0120200054A5411210820702035 37,94 €
22400-0120200055A5511411020702035 35,07 €
22400-0120200056A5611611220702035 38,02 €
22400-0120200057A5711811420702035 39,19 €
22400-0120200058A5812011620702035 40,51 €
22400-0120200059A5912211820702035 41,48 €
22400-0120200060A6012412020702035 42,01 €
22400-0120200061A6112612220802035 43,06 €
22400-0120200062A6212812420802035 45,15 €
22400-0120200063A6313012620802035 46,00 €
22400-0120200064A6413212820802035 47,38 €
22400-0120200065A6513413020802035 49,53 €
22400-0120200066A6613613220802035 50,32 €
22400-0120200067A6713813420802035 50,78 €
22400-0120200068A6814013620802035 50,98 €
22400-0120200069A6914213820802035 50,98 €
22400-0120200070A7014414020802035 51,04 €