norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2,5 Verzahnung gehärtet, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°
22401

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2,5 Verzahnung gehärtet, gerade...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0503 (C45).Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Verzahnung induktiv gehärtet auf 50 +4 HRC.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis:Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22401 Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2,5 Verzahnung gehärtet, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20° 333 kB

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2,5 Verzahnung gehärtet, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypModulZähnezahl

B

DD1D2
max.
D3LCADZub.PreisBestellen
22401-0125250012Amit Nabe2,512253530102245 17,60 €
22401-0125250015Amit Nabe2,5152542,537,5103045 21,38 €
22401-0125250018Amit Nabe2,518255045123545 24,57 €
22401-0125250020Amit Nabe2,520255550124045 25,26 €
22401-0125250024Amit Nabe2,524256560144545 29,84 €
22401-0125250025Amit Nabe2,5252567,562,5145045 33,26 €
22401-0125250030Amit Nabe2,530258075145545 36,46 €
22401-0125250036Amit Nabe2,536259590166045 43,86 €
22401-0125250040Amit Nabe2,54025105100167045 52,97 €
22401-0125250050Amit Nabe2,55025130125208045 79,13 €
22401-0125250060Amit Nabe2,560251551502010045 111,45 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83