norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2 Verzahnung gehärtet, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°
22401

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2 Verzahnung gehärtet, gerade...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0503 (C45).Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Verzahnung induktiv gehärtet auf 50 +4 HRC.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis:Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22401 Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2 Verzahnung gehärtet, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20° 343 kB

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2 Verzahnung gehärtet, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypModulZähnezahl

B

DD1D2
max.
D3LCADZub.PreisBestellen
22401-0120200012Amit Nabe212202824101835 9,55 €
22401-0120200015Amit Nabe215203430102435 12,95 €
22401-0120200018Amit Nabe218204036102535 15,76 €
22401-0120200020Amit Nabe220204440103035 19,15 €
22401-0120200024Amit Nabe224205248123535 23,87 €
22401-0120200025Amit Nabe225205450123535 23,91 €
22401-0120200030Amit Nabe230206460144035 29,18 €
22401-0120200036Amit Nabe236207672144535 34,73 €
22401-0120200040Amit Nabe240208480145035 39,96 €
22401-0120200050Amit Nabe25020104100167035 52,33 €
22401-0120200060Amit Nabe26020124120167035 64,54 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83