norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 3 Verzahnung gehärtet, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°
22401

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 3 Verzahnung gehärtet, gerade...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0503 (C45).Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Verzahnung induktiv gehärtet auf 50 +4 HRC.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis:Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22401 Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 3 Verzahnung gehärtet, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20° 309 kB

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 3 Verzahnung gehärtet, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypModulZähnezahl

B

DD1D2
max.
D3LCADZub.PreisBestellen
22401-0130300012Amit Nabe312304236122750 18,64 €
22401-0130300015Amit Nabe315305145123550 24,54 €
22401-0130300018Amit Nabe318306054144550 31,75 €
22401-0130300020Amit Nabe320306660144550 33,88 €
22401-0130300024Amit Nabe324307872165050 41,69 €
22401-0130300025Amit Nabe325308175166050 42,92 €
22401-0130300030Amit Nabe330309690166050 53,52 €
22401-0130300036Amit Nabe33630114108207050 61,61 €
22401-0130300040Amit Nabe34030126120208050 68,23 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83