norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 4 Verzahnung gehärtet, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°
22401

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 4 Verzahnung gehärtet, gerade...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0503 (C45).Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Verzahnung induktiv gehärtet auf 50 +4 HRC.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis:Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22401 Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 4 Verzahnung gehärtet, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20° 288 kB

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 4 Verzahnung gehärtet, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypModulZähnezahl

B

DD1D2
max.
D3LCADZub.PreisBestellen
22401-0140400012Amit Nabe412405648143560 33,80 €
22401-0140400015Amit Nabe415406860144560 42,98 €
22401-0140400018Amit Nabe418408072165060 48,53 €
22401-0140400020Amit Nabe420408880166060 52,70 €
22401-0140400024Amit Nabe4244010496207560 60,15 €
22401-0140400025Amit Nabe42540108100207560 59,51 €
22401-0140400030Amit Nabe43040128120207560 81,13 €
22401-0140400036Amit Nabe43640152144258060 106,10 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83