norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 6 Verzahnung gehärtet, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°
22401

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 6 Verzahnung gehärtet, gerade...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0503 (C45).Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Verzahnung induktiv gehärtet auf 50 +4 HRC.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis:Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22401 Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 6 Verzahnung gehärtet, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20° 324 kB

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 6 Verzahnung gehärtet, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypModulZähnezahl

B

DD1D2
max.
D3LCADZub.PreisBestellen
22401-0160600012Amit Nabe612608472205480 58,02 €
22401-0160600015Amit Nabe6156010290207080 78,14 €
22401-0160600016Amit Nabe6166010895207580 78,34 €
22401-0160600018Amit Nabe61860120108208080 95,08 €
22401-0160600020Amit Nabe62060132120209080 115,12 €
22401-0160600024Amit Nabe624601561442511080 153,51 €
22401-0160600025Amit Nabe625601621502511080 163,24 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83