norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Zahnstangen aus Edelstahl
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°
22420-20

Zahnstangen aus Edelstahl Verzahnung gefräst, gerade verzahnt,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4305.Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis:Die Zahnstangen sind für eine fortlaufende Montage geeignet.Besonderheiten:
RoHSEdelstahl
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22420-20 Zahnstangen aus Edelstahl Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20° 216 kB

Zeichnungen

Zahnstangen aus Edelstahl
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerModulB

HH1L
Nennlänge
L
Istlänge
CADZub.PreisBestellen
22420-20-110150X1000115151410001002,17 84,15 €
22420-20-110150X2000115151420002001,19 178,20 €
22420-20-115170X10001,5171715,510001003,74 100,98 €
22420-20-115170X20001,5171715,520002002,77 213,84 €
22420-20-120200X1000220201810001005,31 127,71 €
22420-20-120200X2000220201820002004,34 248,33 €
22420-20-125250X10002,5252522,510001005,31 145,86 €
22420-20-125250X20002,5252522,520002007,77 274,56 €
22420-20-130300X1000330302710001008,45 184,80 €
22420-20-130300X2000330302720002007,48 369,60 €
22420-20-140400X1000440403610001005,31 277,20 €
22420-20-140400X2000440403620002010,62 554,40 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83