norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Zahnstangen aus Stahl Verzahnung gehärtet, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°
22421

Zahnstangen aus Stahl Verzahnung gehärtet, gerade verzahnt,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0503 (C45).Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Verzahnung induktiv gehärtet auf 50 +4 HRC.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis:Die Zahnstangen sind für eine fortlaufende Montage geeignet.

Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22421 Zahnstangen aus Stahl Verzahnung gehärtet, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20° 163 kB

Zeichnungen

Zahnstangen aus Stahl Verzahnung gehärtet, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerModulB

HH1L
Nennlänge
L
Istlänge
CADZub.PreisBestellen
22421-020200X1000220201810001005,31 62,92 €
22421-020200X2000220201820002004,34 96,00 €
22421-025250X10002,5252522,510001005,31 89,15 €
22421-025250X20002,5252522,520002002,77 151,91 €
22421-030300X1000330302710001008,45 96,91 €
22421-030300X2000330302720002007,48 174,39 €
22421-040400X1000440403610001005,31 132,01 €
22421-040400X2000440403620002010,62 235,70 €
22421-050500X1000550504510001005,31 181,27 €
22421-050500X2000550504520002010,62 351,48 €
22421-060600X1000660605410001017,88 245,68 €
22421-060600X2000660605420002016,9 439,92 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83