Werkstoff
Stahl.
Zahnriemenscheiben ohne Bordscheiben Aluminium.
Zahnriemenscheiben ohne Bordscheiben Aluminium.
Ausführung
Stahl phosphatiert.
Aluminium blank.
Aluminium blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Zahnriemenscheiben Profil HTD 5M, für Riemenbreite 15 mm
ab
5,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Zahnriemenscheiben Profil HTD 5M, für Riemenbreite 25 mm
ab
7,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Zahnriemenscheiben ohne Bordscheiben Aluminium.
Zahnriemenscheiben ohne Bordscheiben Aluminium.
Ausführung
Stahl phosphatiert.
Aluminium blank.
Aluminium blank.
Hinweis
Standard HTD-Profil mit metrischer Teilung (halbrunder Verzahnung). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Die Zahnriemenscheiben besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D2 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Zahnriemenscheiben geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Die Zahnriemenscheiben können stirnseitig mit Vertiefungen versehen sein.
Die Zahnriemenscheiben können stirnseitig mit Vertiefungen versehen sein.