norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Riemenbreite 20mm
22004_20mm

Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Riemenbreite 20mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Grauguss.Ausführung:phosphatiert.Hinweis:Standard HTD-Profil mit metrischer Teilung (halbrunder Verzahnung). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Die Zahnscheiben besitzen entweder eine Zentrierbohrung oder sind vorgebohrt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22004_20mm Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Riemenbreite 20mm 198 kB

Zeichnungen

Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Riemenbreite 20mm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Zähnezahl

DD1
max.
D2
max.
D3D4
max.
D5BLCADZub.PreisBestellen
22004-0820018AStahl1845,84321244,4651-2838 8,69 €
22004-0820020AStahl2050,93361249,5657-2838 9,55 €
22004-0820022AStahl2256,02431254,6562-2838 9,93 €
22004-0820024AStahl2461,12491259,7467-2838 11,17 €
22004-0820026AStahl2666,21501264,8473-2838 12,18 €
22004-0820028AStahl2871,3551469,9377-2838 13,36 €
22004-0820030AStahl3076,39601475,0284-2838 14,52 €
22004-0820032AStahl3281,49641480,1288-2838 15,12 €
22004-0820034AStahl3486,58701485,2194-2838 15,88 €
22004-0820036AStahl3691,67751490,398-2838 16,99 €
22004-0820038AStahl3896,77801495,39104-2838 17,99 €
22004-0820040AStahl40101,868514100,49108-2838 19,23 €
22004-0820044AGrauguss44112,059614110,67121-2838 22,95 €
22004-0820048AGrauguss48122,2310414120,86129-2838 24,61 €
22004-0820056BGrauguss56142,68014141,231501172838 31,28 €
22004-0820060BGrauguss60152,798014151,421581272838 36,40 €
22004-0820064BGrauguss64162,978014161,61681372838 36,40 €
22004-0820072BGrauguss72183,358014181,971921582838 41,30 €
22004-0820080EGrauguss80203,729014202,35-1792838 42,48 €
22004-0820084EGrauguss84213,99014212,53-1902838 47,95 €
22004-0820090EGrauguss90229,189014227,81-2042838 47,95 €
22004-0820112EGrauguss112285,219020283,83-2602838 52,09 €
22004-0820144EGrauguss144366,699020365,32-3422838 69,90 €
22004-0820168EGrauguss168427,810020426,42-4032838 88,72 €
22004-0820192EGrauguss192488,9210020487,54-4652838 113,95 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Anwendungsbeispiel
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83