norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Riemenbreite 30mm
22004_30mm

Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Riemenbreite 30mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Grauguss.Ausführung:phosphatiert.Hinweis:Standard HTD-Profil mit metrischer Teilung (halbrunder Verzahnung). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Die Zahnscheiben besitzen entweder eine Zentrierbohrung oder sind vorgebohrt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22004_30mm Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Riemenbreite 30mm 191 kB

Zeichnungen

Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Riemenbreite 30mm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Zähnezahl

DD1
max.
D2
max.
D3D4
max.
D5BLCADZub.PreisBestellen
22004-0830018AStahl1845,84321244,4651-3848 10,55 €
22004-0830020AStahl2050,93361249,5657-3848 11,60 €
22004-0830022AStahl2256,02431254,6562-3848 12,41 €
22004-0830024AStahl2461,12491259,7467-3848 12,97 €
22004-0830026AStahl2666,21501264,8473-3848 14,15 €
22004-0830028AStahl2871,3551469,9377-3848 14,77 €
22004-0830030AStahl3076,39601475,0284-3848 16,38 €
22004-0830032AStahl3281,49641480,1288-3848 18,08 €
22004-0830034AStahl3486,58701485,2194-3848 18,59 €
22004-0830036AStahl3691,67751490,398-3848 19,63 €
22004-0830038AStahl3896,77801495,39104-3848 20,99 €
22004-0830040AStahl40101,868514100,49108-3848 22,29 €
22004-0830044AGrauguss44112,059614110,67121-3848 23,52 €
22004-0830048AGrauguss48122,2310414120,86129-3848 26,06 €
22004-0830056BGrauguss56142,69014141,231501173848 36,23 €
22004-0830060BGrauguss60152,799014151,421581273848 43,74 €
22004-0830064BGrauguss64162,979014161,61681373848 43,74 €
22004-0830072BGrauguss72183,359514181,971921583848 48,02 €
22004-0830080EGrauguss80203,7210014202,35-1793848 52,11 €
22004-0830084EGrauguss84213,910014212,53-1903848 61,14 €
22004-0830090EGrauguss90229,1810014227,81-2043848 61,14 €
22004-0830112EGrauguss112285,2110020283,83-2603848 59,60 €
22004-0830144EGrauguss144366,6910020365,32-3423848 73,00 €
22004-0830168EGrauguss168427,810020426,42-4033848 100,09 €
22004-0830192EGrauguss192488,9210020487,54-4653848 122,22 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Anwendungsbeispiel
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83