norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Riemenbreite 50mm
22004_50mm

Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Riemenbreite 50mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Grauguss.Ausführung:phosphatiert.Hinweis:Standard HTD-Profil mit metrischer Teilung (halbrunder Verzahnung). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Die Zahnscheiben besitzen entweder eine Zentrierbohrung oder sind vorgebohrt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22004_50mm Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Riemenbreite 50mm 197 kB

Zeichnungen

Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Riemenbreite 50mm
Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Riemenbreite 50mm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Zähnezahl

DD1
max.
D2
max.
D3D4
max.
D5BLCADZub.PreisBestellen
22004-0850018AStahl1845,84321244,4651-6070 12,10 €
22004-0850020AStahl2050,93361249,5657-6070 12,47 €
22004-0850022AStahl2256,02431254,6562-6070 12,61 €
22004-0850024AStahl2461,12491259,7467-6070 13,32 €
22004-0850026AStahl2666,21501264,8473-6070 14,79 €
22004-0850028AStahl2871,3551469,9377-6070 16,79 €
22004-0850030AStahl3076,39601475,0284-6070 17,06 €
22004-0850032AStahl3281,49641480,1288-6070 18,87 €
22004-0850034AStahl3486,58701485,2194-6070 20,10 €
22004-0850036AStahl3691,67751490,398-6070 21,12 €
22004-0850038AStahl3896,77801495,39104-6070 23,04 €
22004-0850040AStahl40101,868514100,49108-6070 24,34 €
22004-0850044AGrauguss44112,059614110,67121-6070 28,24 €
22004-0850048AGrauguss48122,2310414120,86129-6070 31,37 €
22004-0850056HGrauguss56142,69014141,231501176060 37,64 €
22004-0850060HGrauguss60152,7910014151,421581276060 46,94 €
22004-0850064HGrauguss64162,9710014161,61681376060 46,94 €
22004-0850072HGrauguss72183,3510014181,971921586060 57,49 €
22004-0850080IGrauguss80203,7211014202,35-1796060 56,04 €
22004-0850084JGrauguss84213,911014212,53-1906060 63,90 €
22004-0850090JGrauguss90229,1811014227,81-2046060 63,90 €
22004-0850112JGrauguss112285,2111020283,83-2606060 79,82 €
22004-0850144JGrauguss144366,6911020365,32-3426060 102,78 €
22004-0850168JGrauguss168427,812020426,42-4036060 133,18 €
22004-0850192JGrauguss192488,9213020487,54-4656060 167,51 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Anwendungsbeispiel
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83