norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Zahnriemenscheiben Profil HTD 5M, für Montage mit Taper Spannbuchsen
22005

Zahnriemenscheiben Profil HTD 5M, für Montage mit Taper...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Grauguss.Ausführung:phosphatiert.Hinweis:Standard HTD-Profil mit metrischer Teilung (halbrunder Verzahnung). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Konische Bohrung für Taper Spannbuchsen. Die Taperspannbuchsen müssen separat bestellt werden und sind für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich. Scheiben mit Taper Bohrung sind statisch gewuchtet nach ISO 1940 Gütestufe G16.Zubehör:Taper Spannbuchsen 23200.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22005 Zahnriemenscheiben Profil HTD 5M, für Montage mit Taper Spannbuchsen 208 kB

Zeichnungen

Zahnriemenscheiben Profil HTD 5M, für Montage mit Taper Spannbuchsen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

FormMaterial
Grundkörper
AusprägungZähnezahl

D

D1
max.
D3D4
max.
D5BLCADZub.PreisBestellen
22005-0515034für Riemenbreite 15 mmHStahlfür Taper Spannbuchse 10083454,11-52,9757-2222  11,39 €
22005-0515036für Riemenbreite 15 mmHStahlfür Taper Spannbuchse 11083657,3-56,1662-2222  12,28 €
22005-0515038für Riemenbreite 15 mmHStahlfür Taper Spannbuchse 11083860,48-59,3467-2222  12,78 €
22005-0515040für Riemenbreite 15 mmHStahlfür Taper Spannbuchse 11084063,66-62,5273-2222  12,90 €
22005-0515044für Riemenbreite 15 mmHStahlfür Taper Spannbuchse 11084470,03-68,8975-2222  14,77 €
22005-0515048für Riemenbreite 15 mmAStahlfür Taper Spannbuchse 12104876,396475,2584-20,525  15,29 €
22005-0515056für Riemenbreite 15 mmAGraugussfür Taper Spannbuchse 12105689,137087,9994-20,525  16,96 €
22005-0515064für Riemenbreite 15 mmAGraugussfür Taper Spannbuchse 121064101,8680100,72108-20,525  17,74 €
22005-0515072für Riemenbreite 15 mmAGraugussfür Taper Spannbuchse 161072114,5992113,45121-20,525  18,61 €
22005-0515080für Riemenbreite 15 mmAGraugussfür Taper Spannbuchse 161080127,3292126,18135-20,525  19,11 €
22005-0515090für Riemenbreite 15 mmOGraugussfür Taper Spannbuchse 161090143,2492142,1-12220,525  23,27 €
22005-0515112für Riemenbreite 15 mmOGraugussfür Taper Spannbuchse 1610112178,25110177,11-15720,525  35,93 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Anwendungsbeispiel
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83