norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Montage mit Taper Spannbuchsen
22005

Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Montage mit Taper...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Grauguss.Ausführung:phosphatiert.Hinweis:Standard HTD-Profil mit metrischer Teilung (halbrunder Verzahnung). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Konische Bohrung für Taper Spannbuchsen. Die Taperspannbuchsen müssen separat bestellt werden und sind für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich. Scheiben mit Taper Bohrung sind statisch gewuchtet nach ISO 1940 Gütestufe G16.Zubehör:Taper Spannbuchsen 23200.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22005 Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Montage mit Taper Spannbuchsen 299 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Montage mit Taper Spannbuchsen
Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Montage mit Taper Spannbuchsen

Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Montage mit Taper Spannbuchsen, für Riemenbreite 20 mm

mehr Info

Zeichnungen

Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Montage mit Taper Spannbuchsen, für Riemenbreite 20 mm
Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Montage mit Taper Spannbuchsen, für Riemenbreite 20 mm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
AusprägungZähnezahl

DD1
max.
D3D4
max.
D5BLCADZub.PreisBestellen
22005-0820022DGraugussfür Taper Spannbuchse 10082256,02-54,6562382822  11,29 €
22005-0820024DGraugussfür Taper Spannbuchse 11082461,12-59,7467422822  11,89 €
22005-0820026DGraugussfür Taper Spannbuchse 11082666,21-64,8473452822  12,37 €
22005-0820028DGraugussfür Taper Spannbuchse 11082871,3-69,9377522822  12,89 €
22005-0820030DGraugussfür Taper Spannbuchse 11083076,39-75,0284562822  13,48 €
22005-0820032DGraugussfür Taper Spannbuchse 16103281,49-80,1288652825  13,75 €
22005-0820034DGraugussfür Taper Spannbuchse 16103486,58-85,2194662825  14,20 €
22005-0820036DGraugussfür Taper Spannbuchse 16103691,67-90,398682825  15,12 €
22005-0820038DGraugussfür Taper Spannbuchse 16103896,77-95,39104762825  15,80 €
22005-0820040DGraugussfür Taper Spannbuchse 161040101,86-100,49108802825  16,80 €
22005-0820044AGraugussfür Taper Spannbuchse 201244112,0599110,67121-2832  19,33 €
22005-0820048AGraugussfür Taper Spannbuchse 201248122,23105120,86129-2832  22,49 €
22005-0820056AGraugussfür Taper Spannbuchse 201256142,6110141,23150-2832  25,81 €
22005-0820064FGraugussfür Taper Spannbuchse 201264162,97110161,61681402832  33,19 €
22005-0820072FGraugussfür Taper Spannbuchse 201272183,35110181,971921582832  39,03 €
22005-0820080IGraugussfür Taper Spannbuchse 201280203,74110202,35-1782832  41,63 €
22005-0820090LGraugussfür Taper Spannbuchse 201290229,18110227,81-2042832  46,41 €

Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Montage mit Taper Spannbuchsen, für Riemenbreite 30 mm

mehr Info

Zeichnungen

Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Montage mit Taper Spannbuchsen, für Riemenbreite 30 mm
Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Montage mit Taper Spannbuchsen, für Riemenbreite 30 mm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
AusprägungZähnezahl

DD1
max.
D3D4
max.
D5BLCADZub.PreisBestellen
22005-0830022DGraugussfür Taper Spannbuchse 10082256,02-54,6562383822  13,18 €
22005-0830024DGraugussfür Taper Spannbuchse 11082461,12-59,7467423822  13,75 €
22005-0830026DGraugussfür Taper Spannbuchse 11082666,21-64,8473453822  14,23 €
22005-0830028DGraugussfür Taper Spannbuchse 11082871,3-69,9377523822  14,66 €
22005-0830030HGraugussfür Taper Spannbuchse 16153076,39-75,0284-3838  14,89 €
22005-0830032HGraugussfür Taper Spannbuchse 16153281,49-80,1288-3838  15,35 €
22005-0830034HGraugussfür Taper Spannbuchse 16153486,58-85,2194-3838  16,21 €
22005-0830036HGraugussfür Taper Spannbuchse 16153691,67-90,398-3838  16,75 €
22005-0830038HGraugussfür Taper Spannbuchse 16153896,77-95,39104-3838  18,30 €
22005-0830040HGraugussfür Taper Spannbuchse 161540101,86-100,49108-3838  19,33 €
22005-0830044BGraugussfür Taper Spannbuchse 201244112,05-110,67121903832  22,49 €
22005-0830048BGraugussfür Taper Spannbuchse 201248122,23-120,86129983832  24,74 €
22005-0830056BGraugussfür Taper Spannbuchse 201256142,6-141,231501183832  30,91 €
22005-0830064FGraugussfür Taper Spannbuchse 251764162,97125161,61681403845  38,37 €
22005-0830072FGraugussfür Taper Spannbuchse 251772183,35125181,971921583845  48,00 €
22005-0830080IGraugussfür Taper Spannbuchse 251780203,74125202,35-1783845  50,92 €
22005-0830090LGraugussfür Taper Spannbuchse 251790229,18125227,81-2043845  56,64 €
22005-0830112LGraugussfür Taper Spannbuchse 2517112285,21125283,83-2603845  68,86 €
22005-0830144LGraugussfür Taper Spannbuchse 2517144366,69125365,32-3413845  93,06 €

Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Montage mit Taper Spannbuchsen, für Riemenbreite 50 mm

mehr Info

Zeichnungen

Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Montage mit Taper Spannbuchsen, für Riemenbreite 50 mm
Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Montage mit Taper Spannbuchsen, für Riemenbreite 50 mm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
AusprägungZähnezahl

DD1
max.
D3D4
max.
D5BLCADZub.PreisBestellen
22005-0850028BGraugussfür Taper Spannbuchse 11082871,3-69,9377526022  17,40 €
22005-0850030DGraugussfür Taper Spannbuchse 16153076,39-75,0284586038  18,24 €
22005-0850032DGraugussfür Taper Spannbuchse 16153281,49-80,1288606038  19,87 €
22005-0850034DGraugussfür Taper Spannbuchse 16153486,58-85,2194666038  21,05 €
22005-0850036DGraugussfür Taper Spannbuchse 16153691,67-90,398686038  22,79 €
22005-0850038DGraugussfür Taper Spannbuchse 16153896,77-95,39104756038  24,03 €
22005-0850040BGraugussfür Taper Spannbuchse 201240101,86-100,49108806032  25,77 €
22005-0850044BGraugussfür Taper Spannbuchse 201244112,05-110,67121906032  30,40 €
22005-0850048BGraugussfür Taper Spannbuchse 201248122,23-120,861291006032  31,29 €
22005-0850056BGraugussfür Taper Spannbuchse 251756142,6-141,231501206045  40,32 €
22005-0850064EGraugussfür Taper Spannbuchse 251764162,97120161,61681386045  49,14 €
22005-0850072EGraugussfür Taper Spannbuchse 251772183,35125181,971921586045  57,98 €
22005-0850080GGraugussfür Taper Spannbuchse 302080203,74170202,35-1786051  71,89 €
22005-0850090GGraugussfür Taper Spannbuchse 302090229,18170227,81-2046051  78,39 €
22005-0850112NGraugussfür Taper Spannbuchse 3020112285,21170283,83-2606051  100,71 €
22005-0850144NGraugussfür Taper Spannbuchse 3020144366,69170365,32-3416051  123,87 €
22005-0850168NGraugussfür Taper Spannbuchse 3020168427,8198426,42-4026051  166,68 €
22005-0850192NGraugussfür Taper Spannbuchse 3020192488,92198487,54-4626051  232,03 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Anwendungsbeispiel
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83