norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Montage mit Taper Spannbuchsen, für Riemenbreite 20mm
22005_20mm

Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Montage mit Taper...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grauguss.Ausführung:phosphatiert.Hinweis:Standard HTD-Profil mit metrischer Teilung (halbrunder Verzahnung). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Konische Bohrung für Taper Spannbuchsen. Die Taperspannbuchsen müssen separat bestellt werden und sind für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich. Scheiben mit Taper Bohrung sind statisch gewuchtet nach ISO 1940 Gütestufe G16.Zubehör:Taper Spannbuchsen 23200.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22005_20mm Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Montage mit Taper Spannbuchsen, für Riemenbreite 20mm 210 kB

Zeichnungen

Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Montage mit Taper Spannbuchsen, für Riemenbreite 20mm
Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Montage mit Taper Spannbuchsen, für Riemenbreite 20mm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
AusprägungZähnezahl

DD1
max.
D3D4
max.
D5BLCADZub.PreisBestellen
22005-0820022DGraugussfür Taper Spannbuchse 10082256,02-54,6562382822  11,29 €
22005-0820024DGraugussfür Taper Spannbuchse 11082461,12-59,7467422822  11,89 €
22005-0820026DGraugussfür Taper Spannbuchse 11082666,21-64,8473452822  12,37 €
22005-0820028DGraugussfür Taper Spannbuchse 11082871,3-69,9377522822  12,89 €
22005-0820030DGraugussfür Taper Spannbuchse 11083076,39-75,0284562822  13,48 €
22005-0820032DGraugussfür Taper Spannbuchse 16103281,49-80,1288652825  13,75 €
22005-0820034DGraugussfür Taper Spannbuchse 16103486,58-85,2194662825  14,20 €
22005-0820036DGraugussfür Taper Spannbuchse 16103691,67-90,398682825  15,12 €
22005-0820038DGraugussfür Taper Spannbuchse 16103896,77-95,39104762825  15,80 €
22005-0820040DGraugussfür Taper Spannbuchse 161040101,86-100,49108802825  16,80 €
22005-0820044AGraugussfür Taper Spannbuchse 201244112,0599110,67121-2832  19,33 €
22005-0820048AGraugussfür Taper Spannbuchse 201248122,23105120,86129-2832  22,49 €
22005-0820056AGraugussfür Taper Spannbuchse 201256142,6110141,23150-2832  25,81 €
22005-0820064FGraugussfür Taper Spannbuchse 201264162,97110161,61681402832  33,19 €
22005-0820072FGraugussfür Taper Spannbuchse 201272183,35110181,971921582832  39,03 €
22005-0820080IGraugussfür Taper Spannbuchse 201280203,74110202,35-1782832  41,63 €
22005-0820090LGraugussfür Taper Spannbuchse 201290229,18110227,81-2042832  46,41 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Anwendungsbeispiel
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83