norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Montage mit Taper Spannbuchsen, für Riemenbreite 30mm
22005_30mm

Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Montage mit Taper...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grauguss.Ausführung:phosphatiert.Hinweis:Standard HTD-Profil mit metrischer Teilung (halbrunder Verzahnung). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Konische Bohrung für Taper Spannbuchsen. Die Taperspannbuchsen müssen separat bestellt werden und sind für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich. Scheiben mit Taper Bohrung sind statisch gewuchtet nach ISO 1940 Gütestufe G16.Zubehör:Taper Spannbuchsen 23200.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22005_30mm Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Montage mit Taper Spannbuchsen, für Riemenbreite 30mm 243 kB

Zeichnungen

Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Montage mit Taper Spannbuchsen, für Riemenbreite 30mm
Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Montage mit Taper Spannbuchsen, für Riemenbreite 30mm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
AusprägungZähnezahl

DD1
max.
D3D4
max.
D5BLCADZub.PreisBestellen
22005-0830022DGraugussfür Taper Spannbuchse 10082256,02-54,6562383822  13,18 €
22005-0830024DGraugussfür Taper Spannbuchse 11082461,12-59,7467423822  13,75 €
22005-0830026DGraugussfür Taper Spannbuchse 11082666,21-64,8473453822  14,23 €
22005-0830028DGraugussfür Taper Spannbuchse 11082871,3-69,9377523822  14,66 €
22005-0830030HGraugussfür Taper Spannbuchse 16153076,39-75,0284-3838  14,89 €
22005-0830032HGraugussfür Taper Spannbuchse 16153281,49-80,1288-3838  15,35 €
22005-0830034HGraugussfür Taper Spannbuchse 16153486,58-85,2194-3838  16,21 €
22005-0830036HGraugussfür Taper Spannbuchse 16153691,67-90,398-3838  16,75 €
22005-0830038HGraugussfür Taper Spannbuchse 16153896,77-95,39104-3838  18,30 €
22005-0830040HGraugussfür Taper Spannbuchse 161540101,86-100,49108-3838  19,33 €
22005-0830044BGraugussfür Taper Spannbuchse 201244112,05-110,67121903832  22,49 €
22005-0830048BGraugussfür Taper Spannbuchse 201248122,23-120,86129983832  24,74 €
22005-0830056BGraugussfür Taper Spannbuchse 201256142,6-141,231501183832  30,91 €
22005-0830064FGraugussfür Taper Spannbuchse 251764162,97125161,61681403845  38,37 €
22005-0830072FGraugussfür Taper Spannbuchse 251772183,35125181,971921583845  48,00 €
22005-0830080IGraugussfür Taper Spannbuchse 251780203,74125202,35-1783845  50,92 €
22005-0830090LGraugussfür Taper Spannbuchse 251790229,18125227,81-2043845  56,64 €
22005-0830112LGraugussfür Taper Spannbuchse 2517112285,21125283,83-2603845  68,86 €
22005-0830144LGraugussfür Taper Spannbuchse 2517144366,69125365,32-3413845  93,06 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Anwendungsbeispiel
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83