norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Montage mit Taper Spannbuchsen, für Riemenbreite 50mm
22005_50mm

Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Montage mit Taper...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grauguss.Ausführung:phosphatiert.Hinweis:Standard HTD-Profil mit metrischer Teilung (halbrunder Verzahnung). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Konische Bohrung für Taper Spannbuchsen. Die Taperspannbuchsen müssen separat bestellt werden und sind für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich. Scheiben mit Taper Bohrung sind statisch gewuchtet nach ISO 1940 Gütestufe G16.Zubehör:Taper Spannbuchsen 23200.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22005_50mm Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Montage mit Taper Spannbuchsen, für Riemenbreite 50mm 242 kB

Zeichnungen

Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Montage mit Taper Spannbuchsen, für Riemenbreite 50mm
Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Montage mit Taper Spannbuchsen, für Riemenbreite 50mm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
AusprägungZähnezahl

DD1
max.
D3D4
max.
D5BLCADZub.PreisBestellen
22005-0850028BGraugussfür Taper Spannbuchse 11082871,3-69,9377526022  17,40 €
22005-0850030DGraugussfür Taper Spannbuchse 16153076,39-75,0284586038  18,24 €
22005-0850032DGraugussfür Taper Spannbuchse 16153281,49-80,1288606038  19,87 €
22005-0850034DGraugussfür Taper Spannbuchse 16153486,58-85,2194666038  21,05 €
22005-0850036DGraugussfür Taper Spannbuchse 16153691,67-90,398686038  22,79 €
22005-0850038DGraugussfür Taper Spannbuchse 16153896,77-95,39104756038  24,03 €
22005-0850040BGraugussfür Taper Spannbuchse 201240101,86-100,49108806032  25,77 €
22005-0850044BGraugussfür Taper Spannbuchse 201244112,05-110,67121906032  30,40 €
22005-0850048BGraugussfür Taper Spannbuchse 201248122,23-120,861291006032  31,29 €
22005-0850056BGraugussfür Taper Spannbuchse 251756142,6-141,231501206045  40,32 €
22005-0850064EGraugussfür Taper Spannbuchse 251764162,97120161,61681386045  49,14 €
22005-0850072EGraugussfür Taper Spannbuchse 251772183,35125181,971921586045  57,98 €
22005-0850080GGraugussfür Taper Spannbuchse 302080203,74170202,35-1786051  71,89 €
22005-0850090GGraugussfür Taper Spannbuchse 302090229,18170227,81-2046051  78,39 €
22005-0850112NGraugussfür Taper Spannbuchse 3020112285,21170283,83-2606051  100,71 €
22005-0850144NGraugussfür Taper Spannbuchse 3020144366,69170365,32-3416051  123,87 €
22005-0850168NGraugussfür Taper Spannbuchse 3020168427,8198426,42-4026051  166,68 €
22005-0850192NGraugussfür Taper Spannbuchse 3020192488,92198487,54-4626051  232,03 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Anwendungsbeispiel
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83