norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Riemenrücken und Riemenzähne CR.
Zugstränge Glascord.
Zahnabdeckgewebe Polyamid.
Hinweis:Endlose gefertigte Zahnriemen mit kreisbogenförmigem Profil nach ISO 13050 mit metrischer Teilung. Durch die halbrunde Form der Zahnkontur ergibt sich eine besonders hohe Sicherheit gegenüber Zahnübersprung, verbunden mit einem sehr runden Zahneingriff.
Durch den runden Zahneigriff werden Laufgeräusche deutlich reduziert.
Die Zahnriemen sind robust, wirtschaftlich und vielseitig einsetzbar.
Temperaturbereich:von -20°C bis +100°CMerkmale:- Riemengeschwindigkeit vmax zul. 50 m/s
- übertragbare Leistung bis zu 8,42 kW
- zulässige Drehzahl bis zu 14000 U/min
- wartuns- und geräuscharm
- sehr gute chemische Beständigkeit besonders gegenüber Ölen, Fetten und Treibstoffen
- positioniergenau und winkeltreu
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22062 ZahnriemenProfil HTD 5M 167 kB
 Technischer Hinweis Zahnriemen 704 kB

Zeichnungen

ZahnriemenProfil HTD 5M

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerRiemenbreiteZähnezahl

WirklängeCADZub.PreisBestellen
22062-0515X0275Riemenbreite 1555275 5,95 €
22062-0515X0300Riemenbreite 1560300 6,34 €
22062-0515X0330Riemenbreite 1566330 6,41 €
22062-0515X0350Riemenbreite 1570350 6,46 €
22062-0515X0375Riemenbreite 1575375 6,67 €
22062-0515X0385Riemenbreite 1577385 6,93 €
22062-0515X0400Riemenbreite 1580400 6,93 €
22062-0515X0425Riemenbreite 1585425 7,06 €
22062-0515X0450Riemenbreite 1590450 7,24 €
22062-0515X0460Riemenbreite 1592460 7,32 €
22062-0515X0475Riemenbreite 1595475 7,44 €
22062-0515X0500Riemenbreite 15100500 7,50 €
22062-0515X0535Riemenbreite 15107535 7,89 €
22062-0515X0550Riemenbreite 15110550 8,01 €
22062-0515X0565Riemenbreite 15113565 8,10 €
22062-0515X0600Riemenbreite 15120600 8,22 €
22062-0515X0615Riemenbreite 15123615 8,22 €
22062-0515X0620Riemenbreite 15124620 8,27 €
22062-0515X0630Riemenbreite 15126630 8,35 €
22062-0515X0635Riemenbreite 15127635 8,35 €
22062-0515X0665Riemenbreite 15133665 8,53 €
22062-0515X0700Riemenbreite 15140700 8,92 €
22062-0515X0710Riemenbreite 15142710 9,13 €
22062-0515X0740Riemenbreite 15148740 9,25 €
22062-0515X0755Riemenbreite 15151755 9,39 €
22062-0515X0800Riemenbreite 15160800 9,51 €
22062-0515X0835Riemenbreite 15167835 9,70 €
22062-0515X0840Riemenbreite 15168840 9,82 €
22062-0515X0860Riemenbreite 15172860 10,08 €
22062-0515X0890Riemenbreite 15178890 10,29 €
22062-0515X0900Riemenbreite 15180900 10,42 €
22062-0515X0925Riemenbreite 15185925 10,68 €
22062-0515X0950Riemenbreite 15190950 10,81 €
22062-0515X1000Riemenbreite 152001000 10,86 €
22062-0515X1050Riemenbreite 152101050 11,46 €
22062-0515X1125Riemenbreite 152251125 11,89 €
22062-0515X1200Riemenbreite 152401200 12,23 €
22062-0515X1270Riemenbreite 152541270 12,67 €
22062-0515X1420Riemenbreite 152841420 14,22 €
22062-0515X1500Riemenbreite 153001500 15,72 €
22062-0515X1595Riemenbreite 153191595 18,96 €
22062-0515X1690Riemenbreite 153381690 20,12 €
22062-0515X1800Riemenbreite 153601800 21,84 €
22062-0515X2000Riemenbreite 154002000 23,66 €
22062-0525X0275Riemenbreite 2555275 9,44 €
22062-0525X0300Riemenbreite 2560300 9,91 €
22062-0525X0330Riemenbreite 2566330 10,29 €
22062-0525X0350Riemenbreite 2570350 10,68 €
22062-0525X0375Riemenbreite 2575375 10,99 €
22062-0525X0385Riemenbreite 2577385 11,20 €
22062-0525X0400Riemenbreite 2580400 11,20 €
22062-0525X0425Riemenbreite 2585425 11,63 €
22062-0525X0450Riemenbreite 2590450 11,89 €
22062-0525X0460Riemenbreite 2592460 12,03 €
22062-0525X0475Riemenbreite 2595475 12,15 €
22062-0525X0500Riemenbreite 25100500 12,54 €
22062-0525X0535Riemenbreite 25107535 12,87 €
22062-0525X0550Riemenbreite 25110550 13,06 €
22062-0525X0565Riemenbreite 25113565 13,27 €
22062-0525X0600Riemenbreite 25120600 13,58 €
22062-0525X0615Riemenbreite 25123615 13,65 €
22062-0525X0620Riemenbreite 25124620 13,78 €
22062-0525X0630Riemenbreite 25126630 13,83 €
22062-0525X0635Riemenbreite 25127635 13,91 €
22062-0525X0665Riemenbreite 25133665 14,22 €
22062-0525X0700Riemenbreite 25140700 14,48 €
22062-0525X0710Riemenbreite 25142710 14,73 €
22062-0525X0740Riemenbreite 25148740 15,08 €
22062-0525X0755Riemenbreite 25151755 15,59 €
22062-0525X0800Riemenbreite 25160800 15,90 €
22062-0525X0835Riemenbreite 25167835 16,11 €
22062-0525X0840Riemenbreite 25168840 16,42 €
22062-0525X0860Riemenbreite 25172860 16,68 €
22062-0525X0890Riemenbreite 25178890 16,94 €
22062-0525X0900Riemenbreite 25180900 17,27 €
22062-0525X0925Riemenbreite 25185925 17,53 €
22062-0525X0950Riemenbreite 25190950 17,78 €
22062-0525X1000Riemenbreite 252001000 17,97 €
22062-0525X1050Riemenbreite 252101050 18,57 €
22062-0525X1125Riemenbreite 252251125 19,73 €
22062-0525X1200Riemenbreite 252401200 20,37 €
22062-0525X1270Riemenbreite 252541270 20,81 €
22062-0525X1420Riemenbreite 252841420 23,40 €
22062-0525X1500Riemenbreite 253001500 25,96 €
22062-0525X1595Riemenbreite 253191595 28,58 €
22062-0525X1690Riemenbreite 253381690 30,14 €
22062-0525X1800Riemenbreite 253601800 36,23 €
22062-0525X2000Riemenbreite 254002000 39,31 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Anwendungsbeispiel
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83