norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Riemenrücken und Riemenzähne CR.
Zugstränge Glascord.
Zahnabdeckgewebe Polyamid.
Hinweis:Endlose gefertigte Zahnriemen mit kreisbogenförmigem Profil nach ISO 13050 mit metrischer Teilung. Durch die halbrunde Form der Zahnkontur ergibt sich eine besonders hohe Sicherheit gegenüber Zahnübersprung, verbunden mit einem sehr runden Zahneingriff.
Durch den runden Zahneigriff werden Laufgeräusche deutlich reduziert.
Die Zahnriemen sind robust, wirtschaftlich und vielseitig einsetzbar.
Temperaturbereich:von -20°C bis +100°CMerkmale:- Riemengeschwindigkeit vmax zul. 50 m/s
- übertragbare Leistung bis zu 99,1 kW
- zulässige Drehzahl bis zu 6000 U/min
- wartuns- und geräuscharm
- sehr gute chemische Beständigkeit besonders gegenüber Ölen, Fetten und Treibstoffen
- positioniergenau und winkeltreu
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22062 ZahnriemenProfil HTD 8M 215 kB
 Technischer Hinweis Zahnriemen 704 kB

Zeichnungen

ZahnriemenProfil HTD 8M

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerRiemenbreiteZähnezahl

WirklängeCADZub.PreisBestellen
22062-0820X0288Riemenbreite 2036288 6,08 €
22062-0820X0304Riemenbreite 2038304 6,45 €
22062-0820X0352Riemenbreite 2044352 6,95 €
22062-0820X0376Riemenbreite 2047376 7,38 €
22062-0820X0400Riemenbreite 2050400 7,90 €
22062-0820X0416Riemenbreite 2052416 7,90 €
22062-0820X0424Riemenbreite 2053424 8,40 €
22062-0820X0480Riemenbreite 2060480 9,20 €
22062-0820X0560Riemenbreite 2070560 10,51 €
22062-0820X0600Riemenbreite 2075600 10,86 €
22062-0820X0640Riemenbreite 2080640 11,52 €
22062-0820X0656Riemenbreite 2082656 12,02 €
22062-0820X0688Riemenbreite 2086688 12,39 €
22062-0820X0720Riemenbreite 2090720 12,39 €
22062-0820X0784Riemenbreite 2098784 13,03 €
22062-0820X0800Riemenbreite 20100800 13,17 €
22062-0820X0880Riemenbreite 20110880 14,04 €
22062-0820X0920Riemenbreite 20115920 14,70 €
22062-0820X0960Riemenbreite 20120960 14,99 €
22062-0820X1040Riemenbreite 201301040 16,15 €
22062-0820X1120Riemenbreite 201401120 16,87 €
22062-0820X1160Riemenbreite 201451160 17,37 €
22062-0820X1200Riemenbreite 201501200 17,81 €
22062-0820X1280Riemenbreite 201601280 18,76 €
22062-0820X1304Riemenbreite 201631304 19,05 €
22062-0820X1360Riemenbreite 201701360 19,63 €
22062-0820X1424Riemenbreite 201781424 19,91 €
22062-0820X1440Riemenbreite 201801440 20,35 €
22062-0820X1520Riemenbreite 201901520 21,28 €
22062-0820X1600Riemenbreite 202001600 21,94 €
22062-0820X1760Riemenbreite 202201760 23,89 €
22062-0820X1800Riemenbreite 202251800 24,26 €
22062-0820X2000Riemenbreite 202502000 26,93 €
22062-0820X2248Riemenbreite 202812248 29,10 €
22062-0820X2400Riemenbreite 203002400 31,27 €
22062-0820X2600Riemenbreite 203252600 33,23 €
22062-0820X2800Riemenbreite 203502800 35,90 €
22062-0820X3008Riemenbreite 203763008 37,58 €
22062-0820X3280Riemenbreite 204103280 42,06 €
22062-0820X3408Riemenbreite 204263408 44,15 €
22062-0820X3808Riemenbreite 204763808 51,39 €
22062-0830X0288Riemenbreite 3036288 9,06 €
22062-0830X0304Riemenbreite 3038304 9,84 €
22062-0830X0352Riemenbreite 3044352 10,42 €
22062-0830X0376Riemenbreite 3047376 11,00 €
22062-0830X0400Riemenbreite 3050400 11,73 €
22062-0830X0416Riemenbreite 3052416 11,73 €
22062-0830X0424Riemenbreite 3053424 12,39 €
22062-0830X0480Riemenbreite 3060480 13,75 €
22062-0830X0560Riemenbreite 3070560 15,72 €
22062-0830X0600Riemenbreite 3075600 16,30 €
22062-0830X0640Riemenbreite 3080640 17,23 €
22062-0830X0656Riemenbreite 3082656 17,81 €
22062-0830X0688Riemenbreite 3086688 18,47 €
22062-0830X0720Riemenbreite 3090720 18,47 €
22062-0830X0784Riemenbreite 3098784 19,25 €
22062-0830X0800Riemenbreite 30100800 19,77 €
22062-0830X0880Riemenbreite 30110880 20,85 €
22062-0830X0920Riemenbreite 30115920 21,86 €
22062-0830X0960Riemenbreite 30120960 22,38 €
22062-0830X1040Riemenbreite 301301040 23,89 €
22062-0830X1120Riemenbreite 301401120 25,27 €
22062-0830X1160Riemenbreite 301451160 26,14 €
22062-0830X1200Riemenbreite 301501200 26,57 €
22062-0830X1280Riemenbreite 301601280 28,08 €
22062-0830X1304Riemenbreite 301631304 28,52 €
22062-0830X1360Riemenbreite 301701360 29,53 €
22062-0830X1424Riemenbreite 301781424 29,97 €
22062-0830X1440Riemenbreite 301801440 30,48 €
22062-0830X1520Riemenbreite 301901520 31,56 €
22062-0830X1600Riemenbreite 302001600 32,72 €
22062-0830X1760Riemenbreite 302201760 35,61 €
22062-0830X1800Riemenbreite 302251800 36,42 €
22062-0830X2000Riemenbreite 302502000 40,18 €
22062-0830X2248Riemenbreite 302812248 43,57 €
22062-0830X2400Riemenbreite 303002400 46,90 €
22062-0830X2600Riemenbreite 303252600 50,02 €
22062-0830X2800Riemenbreite 303502800 53,71 €
22062-0830X3008Riemenbreite 303763008 56,10 €
22062-0830X3280Riemenbreite 304103280 63,05 €
22062-0830X3408Riemenbreite 304263408 66,09 €
22062-0830X3808Riemenbreite 304763808 74,07 €
22062-0850X0288Riemenbreite 5036288 14,99 €
22062-0850X0304Riemenbreite 5038304 16,21 €
22062-0850X0352Riemenbreite 5044352 17,37 €
22062-0850X0376Riemenbreite 5047376 18,47 €
22062-0850X0400Riemenbreite 5050400 19,63 €
22062-0850X0416Riemenbreite 5052416 19,63 €
22062-0850X0424Riemenbreite 5053424 20,70 €
22062-0850X0480Riemenbreite 5060480 22,87 €
22062-0850X0560Riemenbreite 5070560 25,91 €
22062-0850X0600Riemenbreite 5075600 26,93 €
22062-0850X0640Riemenbreite 5080640 28,23 €
22062-0850X0656Riemenbreite 5082656 29,39 €
22062-0850X0688Riemenbreite 5086688 30,63 €
22062-0850X0720Riemenbreite 5090720 30,63 €
22062-0850X0784Riemenbreite 5098784 31,99 €
22062-0850X0800Riemenbreite 50100800 32,57 €
22062-0850X0880Riemenbreite 50110880 34,45 €
22062-0850X0920Riemenbreite 50115920 36,19 €
22062-0850X0960Riemenbreite 50120960 37,00 €
22062-0850X1040Riemenbreite 501301040 39,66 €
22062-0850X1120Riemenbreite 501401120 41,98 €
22062-0850X1160Riemenbreite 501451160 43,08 €
22062-0850X1200Riemenbreite 501501200 44,09 €
22062-0850X1280Riemenbreite 501601280 46,47 €
22062-0850X1304Riemenbreite 501631304 47,42 €
22062-0850X1360Riemenbreite 501701360 48,78 €
22062-0850X1424Riemenbreite 501781424 49,65 €
22062-0850X1440Riemenbreite 501801440 50,46 €
22062-0850X1520Riemenbreite 501901520 50,81 €
22062-0850X1600Riemenbreite 502001600 54,43 €
22062-0850X1760Riemenbreite 502201760 59,21 €
22062-0850X1800Riemenbreite 502251800 60,16 €
22062-0850X2000Riemenbreite 502502000 66,82 €
22062-0850X2248Riemenbreite 502812248 72,46 €
22062-0850X2400Riemenbreite 503002400 78,11 €
22062-0850X2600Riemenbreite 503252600 83,09 €
22062-0850X2800Riemenbreite 503502800 89,46 €
22062-0850X3008Riemenbreite 503763008 93,31 €
22062-0850X3280Riemenbreite 504103280 101,01 €
22062-0850X3408Riemenbreite 504263408 105,95 €
22062-0850X3808Riemenbreite 504763808 123,12 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Anwendungsbeispiel
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83