text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Rolle Kunststoff PA6.
Kugellager Wälzlagerstahl.
Schraube und Mutter Stahl.
Ausführung
Kugellager mit Dichtscheiben 2Z-C3.
Schraube ISO 4017, Festigkeitsklasse 8.8, verzinkt.
Mutter ISO 4035, Festigkeitsklasse 8, verzinkt.
Hinweis
Einbaufertige Spannrollen für Riemen komplett mit Kugellager. Die Kugellager sind beidseitig abgedichtet, lebensdauergeschmiert und somit wartungsfrei.

Zum Spannen von Riemen auf der Riemen-Außenseite (Riemenrücken). Die Spannrolle kann mit allen Spannelementen zu einem elastischen Riemenspanner kombiniert werden. Die Montage kann auch starr ohne Spannelement erfolgen. Auch als Umlenkrolle einsetzbar.
Temperaturbereich
-40 °C bis +100 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch

Riemenantrieb

Zahnriemenantriebe von norelem sind vor allem in der Linear-, Förder- und Antriebstechnik gefragt. Überall wo Kräfte übertragen werden, sind Zahnriemen und Zahnscheiben von großer Bedeutung. Sie übertragen nicht nur große Kräfte, sondern verfügen zusätzlich über einen hohen Wirkungsgrad.

Präzisionsgenau, langlebig und wartungsarm – Zahnriemen von norelem besitzen die idealen Eigenschaften für jegliche Antriebsaufgaben in der Industriebranche. Die Riemen sind in den Standardlängen von 165 mm bis 2250 mm in jeder gewünschten Länge erhältlich. Neben den unterschiedlichen Längen, kann zusätzlich zwischen zwei Profilen gewählt werden. Rund um die Produktpalette der Zahnriemen steht dabei das Profil T, Profil AT sowie das Profil HTD zur Auswahl.