norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Führungsbuchsen DIN 9834/ ISO 9448 aus Bronze wartungsfrei mit Bund
23681

Führungsbuchsen DIN 9834/ ISO 9448 aus Bronze wartungsfrei mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Bronze mit Graphiteinsätzen.Ausführung:selbstschmierend.
Härte 190-220 HB.
Hinweis:Die Führungsbuchsen sind radial und axial einsetzbar.
Die Gleitelemente sind wartungsfrei und verschleißfest.
Durch die Graphiteinsätze besteht eine lebenslange Schmierung.

Vorzugsweise für Gleitgeschwindigkeiten < 0,5 m/s. (Bei extremer Beanspruchung mit höherer Gleitgeschwindigkeit ist eine Zusatzschmierung empfehlenswert).
Technische Daten:

Werkstoff-Eigenschaften:
Basislegierung: CuZn25Al6FeMn3
Dichte: 8,0 g/cm3
Zugfestigkeit Rm: 750 N/mm2
Streckgrenze: 450 N/mm2
Bruchdehnung A5: 5-8 %
Reibungskoeffizient: 0,05 - 0,12
Maximalgeschwindigkeit: 15 m/Min
Wärmeleitfähigkeit: 50 W/m x k
Wärmeausdehnungskoeffizient: 18 x 10-6
Elektrische Leitfähigkeit: 7-8 m/(Ω x mm2)
Festschmierstoffanteil: 25-30 %

Temperaturbereich:Kurzzeitig Spitzentemperaturen bis ca. 200 °C.Zubehör:Halteklammern 23682.Toleranzen:Die Aufnahmebohrung für die Gleitlager sollte der ISO-Toleranz H7 entsprechen.

Bei der Welle wird die Toleranz h6 bis h7 empfohlen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23681 Führungsbuchsen DIN 9834/ ISO 9448 aus Bronze wartungsfrei mit Bund 316 kB

Zeichnungen

Führungsbuchsen DIN 9834/ ISO 9448 aus Bronze wartungsfrei mit Bund

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2D3LL1L2L3RCADZub.PreisBestellen
23681-0240320400024323240406,33-3 25,85 €
23681-0250320320025323240326,34-3 20,61 €
23681-0250320401025323240406,33103 18,39 €
23681-0250320400025323240406,34-3 18,39 €
23681-0320400501232404050506,34123 16,97 €
23681-0400500631540505063636,35153 17,88 €
23681-0500630711750636371716,36,3175 28,25 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83