norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Sinterbronze ähnlich SINT A50.Ausführung:Ölgetränkt (ca. 25 Volumenprozent Öl).
Härte min. 25 HB.
Hinweis:Die Gleitlager aus Sinterbronze sind ölgetränkt, selbstschmierend, wartungsfrei und einbaufertig. Durch Adhäsionskräfte wird das Öl an die sich drehende Welle abgegeben und bei Stillstand durch die Kapillarwirkung wieder von dem Gleitlager aufgenommen. Eine Zusatzschmierung ist unter normalen Betriebsbedingungen nicht notwendig.Technische Daten:Belastung statisch: max. 50 N/mm²
Belastung dynamisch: max. 10 N/mm²
Reibungskoeffizient trocken: 0,05 - 0,10
Gleitgeschwindigkeit: max. 5 m/s
maximaler pv-Wert: 1,6 N/mm² * m/s
Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C
Montage:Gleitlager einpressen, nicht einschlagen. Die Verwendung eines passenden Einpressdorns wird empfohlen. Ohne Einpressdorn besteht die Gefahr, dass sich das Gleitlager beim Einbau verformt. Nach dem Einpressen in ein Gehäuse mit Aufnahmebohrung H7, weist die Bohrung D eine Toleranz H7 auf.Toleranzen:Gehäuse:
Empfohlen wird die Toleranz H7.

Welle:
Empfohlen wird die Toleranz h6 bis h9. Es können gehärtete oder ungehärtete Wellen mit geschliffener Oberfläche verwendet werden (bei untergeordneten Anwendungen können auch gezogene Wellen verwendet werden).
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23761 Gleitlager Sinterbronze mit Bund 294 kB

Zeichnungen

Gleitlager Sinterbronze mit Bund

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2L1L2RCADZub.PreisBestellen
23761-004008044812420,3 1,15 €
23761-004008084812820,3 1,15 €
23761-0060100661014620,3 1,18 €
23761-00601010610141020,3 1,18 €
23761-00601016610141620,3 1,42 €
23761-0080120881216820,3 1,12 €
23761-00801212812161220,3 1,34 €
23761-00801216812161620,3 1,54 €
23761-01001310101316101,50,6 1,12 €
23761-01001316101316161,50,6 1,34 €
23761-01001510101520102,50,6 1,67 €
23761-01001516101520162,50,6 2,13 €
23761-010016101016221030,6 2,36 €
23761-010016161016221630,6 3,11 €
23761-01201512121518121,50,6 1,34 €
23761-01201516121518161,50,6 1,48 €
23761-01201712121722122,50,6 1,87 €
23761-01201716121722162,50,6 2,26 €
23761-012018121218241230,6 2,76 €
23761-012018201218242030,6 4,03 €
23761-014018141418221420,6 2,03 €
23761-014020141420261430,6 3,64 €
23761-015020151520251530,6 3,11 €
23761-015020201520252030,6 4,19 €
23761-016020161620241620,6 2,26 €
23761-016020201620242020,6 2,69 €
23761-016022161622281630,6 3,54 €
23761-016022201622282030,6 4,06 €
23761-016022251622282530,6 5,02 €
23761-018022181822261820,6 2,76 €
23761-018024181824301830,6 4,30 €
23761-020024162024281620,6 2,66 €
23761-020024202024282020,6 3,24 €
23761-020026162026321630,6 4,69 €
23761-020026202026322030,6 4,92 €
23761-020026252026322530,6 5,96 €
23761-020026322026323230,6 5,99 €
23761-022028152228341530,6 5,38 €
23761-022028202228342030,6 6,65 €
23761-022028252228342530,6 7,83 €
23761-02503020253035202,50,8 4,60 €
23761-02503025253035252,50,8 5,63 €
23761-02503220253239203,50,8 7,93 €
23761-02503225253239253,50,8 8,16 €
23761-02803322283338222,50,8 5,51 €
23761-02803336283338362,50,8 10,45 €
23761-028036222836442240,8 9,18 €
23761-028036362836443640,8 13,94 €
23761-030038203038462040,8 10,23 €
23761-030038253038462540,8 12,00 €
23761-030038303038463040,8 14,22 €
23761-032040203240482040,8 9,70 €
23761-032040253240482540,8 11,34 €
23761-032040303240483040,8 15,70 €
23761-03604528364554284,50,8 17,21 €
23761-03604536364554364,50,8 22,23 €
23761-040050254050602550,8 16,00 €
23761-040050404050604050,8 24,13 €
23761-050060325060703251 26,26 €
23761-050060505060705051 34,39 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83