norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:blank.Hinweis:Schrumpfscheibe zur Verbindung einer Hohlwelle auf einer Welle. Sie werden von außen auf die Nabe aufgebracht und erzeugen durch die Verringerung ihres Innendurchmessers über keilförmige Flächen eine Spannung auf die Nabe. Dadurch entsteht eine Presspassung zwischen Nabe und Welle. Sie sind geeignet für statische, dynamische und stoßartige Belastungen.

- für sehr hohe Drehmomente
- keine axiale Welle/Nabe Verschiebung bei der Montage
- selbstzentrierend
Montage:Vorhandene Transportsicherungen entfernen. Welle, Nabeninnen- und Nabenaußendurchmesser reinigen und leicht ölen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Schrumpfscheibe auf die Nabe schieben. Anschließend die Einheit (Schrumpfscheibe/Nabe) auf die Welle schieben und in Position bringen. Spannschrauben der Reihe nach von Hand leicht anziehen. Dann die Spannschrauben mit einem Drehmomentschlüssel der Reihe nach in mehreren Durchgängen auf das angegebene Anziehdrehmoment MS anziehen.
1. Durchgang ca. 33% MS
2. Durchgang ca. 66% MS
3. Durchgang 100% MS

Demontage: Alle Schrauben der Reihe nach stufenweise lösen aber nicht vollständig aus dem Gewinde herausdrehen. Die Schrumpfscheibe löst sich in der Regel von selbst.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23380 Schrumpfscheiben Form A 342 kB
 Übersicht Spannsätze und Schrumpfscheiben 89,6 kB

Zeichnungen

Schrumpfscheiben Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1DWBLL1L2Bei Anziehdrehmoment
MS übertragbares
Drehmoment M Nm
Bei Anziehdrehmoment
MS übertragbare
Axialkraft F kN
Flächenpressung
an Nabe P
N/mm²
Spannschrauben
Anzahl
Spannschrauben
Anziehdrehmoment
MS Nm
CADZub.PreisBestellen
23380-1437143710
11
12
14,8129530
37
48
8
8
10
2783 x M42,4 16,89 €
23380-1641164112
13
14
18,515126,2570
90
110
15
18
20
3364 x M54 17,05 €
23380-1844184414
15
16
18,515126,2590
100
120
16
18
20
2994 x M54 18,12 €
23380-2046204615
16
17
2117,5127110
140
160
20
22
24
3365 x M54 18,12 €
23380-2150215016
17
18
22,519158200
230
260
31
34
37
3846 x M55 19,43 €
23380-2450245019
20
21
22,519158240
270
300
32
35
38
3366 x M55 19,43 €
23380-3052305224
25
26
2622,5189,5350
400
440
38
41
43
2617 x M55 22,31 €
23380-3672367228
30
31
27,523,51810590
690
700
53
58
58
3035 x M612 25,02 €
23380-3872387229
30
31
30262110,5700
770
780
62
65
63
2956 x M612 25,21 €
23380-4072407230
31
32
28,524,51910,5720
730
790
61
59
62
3106 x M612 27,13 €
23380-4480448032
35
36
30262011800
1000
1050
63
73
76
3127 x M612 29,44 €
23380-4880488036
38
40
30262211900
1050
1200
65
72
78
2607 x M612 30,72 €
23380-5090509038
40
42
31,527,522,5121350
1500
1700
89
96
103
3148 x M612 36,55 €
23380-551005510042
45
48
34,530,523131300
1550
1800
78
87
96
2488 x M612 43,86 €
23380-621106211048
50
52
34,530,523132400
2650
2800
126
133
136
33012 x M612 45,00 €
23380-681156811550
55
60
34,530,523,5131900
2250
2850
95
104
121
24510 x M612 48,07 €
23380-751387513855
60
65
37,832,525142650
3300
4050
121
139
158
2777 x M830 60,24 €
23380-801458014560
65
70
37,832,525143200
3900
4600
126
143
160
2597 x M830 63,59 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83