norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:blank.Hinweis:Schrumpfscheibe zur Verbindung einer Hohlwelle auf einer Welle. Sie werden von außen auf die Nabe aufgebracht und erzeugen durch die Verringerung ihres Innendurchmessers über keilförmige Flächen eine Spannung auf die Nabe. Dadurch entsteht eine Presspassung zwischen Nabe und Welle. Sie sind geeignet für statische, dynamische und stoßartige Belastungen.

- für sehr hohe Drehmomente
- keine axiale Welle/Nabe Verschiebung bei der Montage
- selbstzentrierend

23380-01-4072 Ausführung mit hochfesten Schrauben (ISO 4762).
Montage:Vorhandene Transportsicherungen entfernen. Welle, Nabeninnen- und Nabenaußendurchmesser reinigen und leicht ölen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Schrumpfscheibe auf die Nabe schieben. Anschließend die Einheit (Schrumpfscheibe/Nabe) auf die Welle schieben und in Position bringen. Spannschrauben der Reihe nach von Hand leicht anziehen. Dann die Spannschrauben mit einem Drehmomentschlüssel der Reihe nach in mehreren Durchgängen auf das angegebene Anziehdrehmoment MS anziehen.
1. Durchgang ca. 33% MS
2. Durchgang ca. 66% MS
3. Durchgang 100% MS

Demontage: Alle Schrauben der Reihe nach stufenweise lösen aber nicht vollständig aus dem Gewinde herausdrehen. Die Schrumpfscheibe löst sich in der Regel von selbst.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23382 Schrumpfscheiben Form B 317 kB
 Übersicht Spannsätze und Schrumpfscheiben 89,6 kB

Zeichnungen

Schrumpfscheiben Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1DWBLL1Bei Anziehdrehmoment
MS übertragbares
Drehmoment M Nm
Bei Anziehdrehmoment
MS übertragbare
Axialkraft F kN
Flächenpressung
an Nabe P
N/mm²
Spannschrauben
Anzahl
Spannschrauben
Anziehdrehmoment
MS Nm
CADZub.PreisBestellen
23382-1844184415
16
19151380
110
11
14
3894 x M612 22,02 €
23382-2047204717
18
19,315,313,5150
180
18
20
3424 x M612 22,24 €
23382-2450245019
20
22
221815160
210
280
17
20
25
3295 x M612 23,79 €
23382-3060306024
25
26
242017270
320
360
23
25
28
3416 x M612 25,87 €
23382-3672367227
30
33
27,52218,5510
710
950
37
47
58
4835 x M835 26,15 €
23382-3872387227
30
33
27,52218,5480
650
860
36
43
52
4605 x M835 27,89 €
23382-4080408034
35
37
29,52420,5810
880
960
48
50
52
3396 x M835 27,89 €
23382-4480448035
36
37
29,52420,5800
890
1050
52
57
60
3416 x M835 35,39 €
23382-5090509038
40
42
31,526221500
1700
2000
79
87
94
3868 x M835 35,39 €
23382-551005510042
45
48
34,529251600
2000
2400
78
88
99
3608 x M835 35,39 €
23382-601106011048
50
52
34,52924,52200
2500
2700
92
98
105
3169 x M835 35,83 €
23382-621106211048
50
52
34,52924,52200
2500
2700
92
98
105
3189 x M835 35,83 €
23382-681156811550
55
60
34,52924,52400
3000
3800
94
111
128
3299 x M835 43,86 €
23382-751387513855
60
65
37,53126,33700
4700
5800
135
156
177
42410 x M1070 43,86 €
23382-801418014160
65
70
37,531264200
5200
6300
141
160
180
39910 x M1070 55,93 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83