norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vollkeramiklager Si3N4.
Kugelkäfig PTFE.
Ausführung:natur, schwarz.Hinweis:Si3N4 ist für die meisten Anwendungen der bevorzugte Werkstoff für keramische Lager.
Siliziumnitrid ist auf Grund seiner speziellen Eigenschaften: leicht, hochfest und verschleißarm.
Hoch und höchstwertige Lager werden beispielsweise eingesetzt in der Luft- und Raumfahrttechnik, Metallverarbeitende Industrie (hohe Einsatztemperaturen), Maschinenbau, Chemische Industrie (chemisch aggressive Medien), Pharmazeutische Industrie, Medizinische Industrie, Halbleiter- und Biotechnologie (Reinraumbedingungen, die nicht durch Schmierstoffe verunreinigt werden dürfen).
Auf Anfrage:Sonderausführung mit Kugelkäfig PEEK.
Ohne Kugelkäfig.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23800-04 Vollkeramikkugellager Si3N4 137 kB
 Keramische Kugellager 116 kB

Zeichnungen

Vollkeramikkugellager Si3N4

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BDD1Tragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
Grenzdrehzahl
1/min.
CADZub.PreisBestellen
23800-04-0080220778222300110041000 27,55 €
23800-04-01002608810263300160034000 32,48 €
23800-04-01202808812283600190032000 35,36 €
23800-04-01503209915324000230027000 38,04 €
23800-04-017035101017354300260023000 43,59 €
23800-04-020042121220426700410020000 53,87 €
23800-04-025047121225477200480017000 62,09 €
23800-04-030055131330559400940014000 96,43 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83