norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Innenring, Außenring und Wälzkörper aus Wälzlagerstahl.
Käfig aus Stahl.
Ausführung:offen.Hinweis:Pendelrollenlager nehmen hohe radiale und axiale Belastungen auf. Axialbelastungen werden in beiden Richtung aufgenommen. Sie sind für höchste Tragfähigkeit ausgelegt. Pendelrollenlager gleichen Winkelfehler aus (Einstellwinkel α). Mit Nut und Schmierbohrungen.

Die Hauptabmessungen der Pendelrollenlager entsprechen DIN 635-2. Maß- und Lauftoleranzen entsprechen der Toleranzklasse PN nach DIN 620. Die radiale Lagerluft entspricht der Lagerluft CN nach DIN 620-4. Diese Toleranzklassen sind Standard und sind für die meisten Anwendungen gut geeignet.
Temperaturbereich:-30 °C bis +200 °C.Auf Anfrage:Andere Abmessungen und Ausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23815 Pendelrollenlager FAG zylindrische Bohrung 484 kB

Zeichnungen

Pendelrollenlager FAG zylindrische Bohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerKurzzeichenAusführung

DD1D2BB1R min.αTragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
Grenzdrehzahl
1/min.
CADZub.PreisBestellen
23815-00250521822205-E1offen25523,2184,811,5°480004250017000 77,53 €
23815-00300622022206-E1offen30623,2204,811,5°640005700013000 80,21 €
23815-00350722322207-E1offen35723,2234,81,11,5°880008150011000 81,73 €
23815-00400802322208-E1offen40803,2234,81,11,5°1010009100010000 88,06 €
23815-00450852322209-E1offen45853,2234,81,11,5°1040009900010000 93,16 €
23815-00500902322210-E1offen50903,2234,81,11,5°1090001070009500 98,56 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83