norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Innenring, Außenring und Wälzkörper aus Wälzlagerstahl.
Käfig aus Stahl.
Ausführung:Reihe 302
Reihe 303
Reihe 320 (ISO-Abmessung)
Hinweis:Kegelrollenlager nehmen hohe radiale und axiale Belastungen auf. Axialbelastungen werden nur in einer Richtung aufgenommen. Zur axialen Gegenführung ist ein zweites Lager notwendig, das spiegelbildlich angeordnet wird. Geeignet für mittlere Drehzahlen.

Die Lager sind nicht selbsthaltend. Der Einbau der Lagerteile kann daher getrennt erfolgen. Die Lager werden ohne Abdichtung geliefert. Sie sind stirnseitig mit Fett oder Öl schmierbar.

Die Hauptabmessungen der Kegelrollenlager entsprechen DIN ISO 355 und DIN 720. Maß- und Lauftoleranzen entsprechen der Toleranzklasse PN nach DIN 620. Diese Toleranzklassen sind Standard und sind für die meisten Anwendungen gut geeignet.
Temperaturbereich:-30 °C bis +120 °C.Auf Anfrage:Andere Abmessungen und Ausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23825 Kegelrollenlager FAG einreihig 462 kB

Zeichnungen

Kegelrollenlager FAG einreihig

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerKurzzeichenAusführung

DD1BB1B2AA1Tragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
Grenzdrehzahl
1/min.
CADZub.PreisBestellen
23825-10150421330302-AReihe 3031542131114,2511230002050021000 18,63 €
23825-00170401230203-AReihe 3021740121113,2511185001780021000 15,06 €
23825-10170471430303-AReihe 3031747141215,2511275002450018200 18,67 €
23825-30200421532004-XReihe 320 (ISO-Abmessung)20421512150,60,6240002850018200 18,98 €
23825-00200471430204-AReihe 3022047141215,2511270002700016800 16,46 €
23825-10200521530304-AReihe 3032052151316,251,51,5340003250015400 18,96 €
23825-30250471532005-XReihe 320 (ISO-Abmessung)25471511,5150,60,6265003350015400 18,79 €
23825-10250621730305-AReihe 3032562171518,251,51,5470004550012600 23,06 €
23825-30300551732006-XReihe 320 (ISO-Abmessung)305517131711385004650012600 21,55 €
23825-00300621630206-AReihe 3023062161417,2511435004800011900 20,04 €
23825-10300721930306-AReihe 3033072191620,751,51,5600006100010500 28,41 €
23825-30350621832007-XReihe 320 (ISO-Abmessung)356218141811455005700011200 23,18 €
23825-00350721730207-AReihe 3023572171518,251,51,554000590009800 24,98 €
23825-10350802130307-AReihe 3033580211822,7521,573000750009400 33,87 €
23825-30400681932008-XAReihe 320 (ISO-Abmessung)40681914,5191153000710009800 26,66 €
23825-00400801830208-AReihe 3024080181619,751,51,561000670008800 30,05 €
23825-10400902330308-AReihe 3034090232025,2521,5910001020007800 41,63 €
23825-30450752032009-XAReihe 320 (ISO-Abmessung)45752015,5201161000860008800 30,57 €
23825-10451002530309-AReihe 30345100251827,2521,5960001080006700 53,04 €
23825-30500802032010-XReihe 320 (ISO-Abmessung)50802015,5201164000930007800 36,50 €
23825-10501102730310-AReihe 30350110272329,252,521300001480006300 64,61 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83