norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäusescheibe, Wellenscheibe und Wälzkörper aus Wälzlagerstahl.
Käfig aus Stahl.
Hinweis:Axial-Rillenkugellager nehmen hohe axiale Belastungen aus einer Richtung auf, dürfen jedoch radial nicht belastet werden.

Die Lager sind nicht selbsthaltend. Der Einbau der Lagerteile kann daher getrennt erfolgen.

Die Hauptabmessungen der Axial-Rillenkugellager entsprechen ISO 104 und DIN 711. Maß- und Lauftoleranzen entsprechen der Toleranzklasse PN nach DIN 620. Diese Toleranzklassen sind Standard und sind für die meisten Anwendungen gut geeignet.
Temperaturbereich:-30 °C bis +150 °C.Auf Anfrage:Andere Abmessungen und Ausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23830 Axial-Rillenkugellager FAG einseitig wirkend 493 kB

Zeichnungen

Axial-Rillenkugellager FAG einseitig wirkend

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerKurzzeichenDD1D2TR min.Tragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
Grenzdrehzahl
1/min.
CADZub.PreisBestellen
23830-010024095110010241190,3100001400013000 16,78 €
23830-012026095110112261390,3104001530013000 16,86 €
23830-0120281151201122814110,6132001900010000 20,93 €
23830-015028095110215281690,3106001660012000 16,91 €
23830-0150321251202153217120,616600250009000 21,06 €
23830-017030095110317301890,3114001960011000 17,05 €
23830-0170351251203173519120,617300275008500 21,31 €
23830-0200351051104203521100,315000265009500 17,11 €
23830-0200401451204204022140,622400375007500 22,38 €
23830-0250421151105254226110,618000355009000 18,64 €
23830-0250471551205254727150,628000500006700 24,92 €
23830-0300471151106304732110,619000400008000 19,99 €
23830-0300521651206305232160,625000465006300 28,19 €
23830-0350521251107355237120,620000465007500 21,25 €
23830-035062185120735623718135500670005300 34,75 €
23830-0400601351108406042130,627000630006300 25,71 €
23830-040068195120840684219146500980004800 39,06 €
23830-0450651451109456547140,628000695006000 29,27 €
23830-045073205120945734720139000800004800 43,10 €
23830-0500701451110507052140,629000750005600 31,78 €
23830-0500782251210507852221500001060004300 47,75 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83