norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:blank.Hinweis:Spannsatz für sehr hohe Drehmomente.

- für Wellendurchmesser von 25 bis 85 mm
- für hohe Drehmomente
- geringfügige axiale Verschiebung bei der Montage
- selbstzentrierend
Montage:Spannsatz an den Konusflächen sowie Kontaktstellen von Welle und Nabe leicht ölen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen auf angegebenes Anziehdrehmoment anziehen.

Demontage: Alle Schrauben entfernen und in die Abdrückgewinde des vorderen Flansches eindrehen. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen anziehen bis sich der Spannsatz löst.
Toleranzen:Welle:
Empfohlen wird die Toleranz h8.
Oberflächenbeschaffenheit Rz ≤ 16 µm.

Nabe:
Empfohlen wird die Toleranz H8.
Oberflächenbeschaffenheit Rz ≤ 16 µm.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23362 Spannsätze Form H für hohe Drehmomente 250 kB
 Übersicht Spannsätze und Schrumpfscheiben 89,6 kB
 Berechnung des Naben-Mindestdurchmessers 179 kB

Zeichnungen

Spannsätze Form H für hohe Drehmomente

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1BL1L3Bei Anziehdrehmoment
MS übertragbares
Drehmoment M Nm
Bei Anziehdrehmoment
MS übertragbare
Axialkraft F kN
Flächenpressung
an Welle P
N/mm²
Flächenpressung
an Nabe P
N/mm²
Spannschrauben
Anzahl
Spannschrauben
Anziehdrehmoment
MS Nm
CADZub.PreisBestellen
23362-2555255546324064964155806 x M617 18,46 €
23362-2855285546324087564250956 x M617 18,46 €
23362-3055305546324095064235956 x M617 18,46 €
23362-35603560604454130074165757 x M617 22,09 €
23362-38653865604554160084165958 x M617 24,60 €
23362-40654065604554168084155958 x M617 26,52 €
23362-4275427562445428001352501107 x M841 30,06 €
23362-4575457562445430501352351107 x M841 31,95 €
23362-488048807556673700155195908 x M841 34,74 €
23362-508050807456663950155185908 x M841 34,74 €
23362-5585558574566649001741901009 x M841 34,74 €
23362-60906090745666590019319510010 x M841 40,04 €
23362-6595659574566664501931809510 x M841 44,15 €
23362-70110701109070801095031321011010 x M1083 55,82 €
23362-75115751159070801170031320010510 x M1083 59,52 €
23362-80120801209070801375034420511011 x M1083 63,46 €
23362-85125851259070801600037521011512 x M1083 68,54 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83