norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:blank.Hinweis:Spannsatz mit niedrigem Massen- und Trägheitsmoment. Einfach zu verbinden und zu lösen – kein Festfressen auf der Welle. Perfekt für spielfreie Verbindungen. Ausgezeichnete Konzentrizität und Rundlauf. Für den Einsatz mit genuteten und nutlosen Wellen geeignet.

- für Wellendurchmesser von 5 bis 35 mm
- für hohe Drehmomente
- geringfügige axiale Verschiebung bei der Montage
- selbstzentrierend
Montage:Welle und Nabe müssen öl-, fett- und schmutzfrei sein. Spannsatz nicht schmieren. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Mutter handfest anziehen und mit einem Drehmomentschlüssel auf angegebenes Anziehdrehmoment anziehen.Toleranzen:Wellendurchmesser und Nabenbohrung
Form A ±0,04 mm.
Form B ±0,08 mm.
Oberflächenbeschaffenheit Rz ≤ 16 µm.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23368 Spannsätze mit Zentralmutter 171 kB
 Übersicht Spannsätze und Schrumpfscheiben 89,6 kB

Zeichnungen

Spannsätze mit Zentralmutter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1LL1L2SWBei Anziehdrehmoment
MS übertragbares
Drehmoment M Nm
Bei Anziehdrehmoment
MS übertragbare
Axialkraft F kN
Flächenpressung
an Nabe P
N/mm²
Spannschrauben
Anziehdrehmoment
MS Nm
CADZub.PreisBestellen
23368-0516A516199,531310411018 20,30 €
23368-0616A616199,5313134,311018 20,30 €
23368-0720A7202211316133,76520 20,91 €
23368-0820A8202211316153,756520 20,91 €
23368-0920A92022113161846520 20,91 €
23368-1023A102325,512,5519234,65525 20,91 €
23368-1123A112325,512,5519254,55525 23,89 €
23368-1223A122325,512,5519284,65525 23,89 €
23368-1426A142628,516522466,66450 23,89 €
23368-1526A152628,516522496,596450 23,89 €
23368-1626A162628,516522526,56450 23,89 €
23368-1732B17323321113017418100110 26,06 €
23368-1832B1832332111301982192110 29,99 €
23368-2035B2035352311322582682150 31,07 €
23368-2235B2235352311322932780150 31,07 €
23368-2438B2438352311363302987185 31,07 €
23368-2538B2538352311363683194185 31,07 €
23368-3045B30453725114655045108300 41,26 €
23368-3250B32504128125061644100265 41,26 €
23368-3550B3550412812506814291265 41,26 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83