text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4301.

Ausführung
blank.
Hinweis
Selbstzentrierende und spielfreie Welle-Nabe-Spannsätze mit einem sehr geringen Massenträgheitsmoment und minimalem Platzbedarf. Die Spannsätze stellen eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Welle und Nabe her. Schnelle Montage und Demontage mit einer zentralen Mutter. Die Verbindung ist mittels Abziehwerkzeug wieder demontierbar. Rundlaufgenauigkeit der Spannsätze ±0,01 mm.
Montage
Um die angegebenen Drehmomente erreichen zu können muss der Spannsatz fettfrei eingebaut werden. Der Spannsatz muss mit seiner gesamten Länge auf der Welle aufliegen. Für das maximale Drehmoment müssen Welle und Nabe ausreichend fest sein (Mindest-Streckgrenze 350 N/mm²). Erforderliche Toleranzen: Welle: h7 Nabe: H7
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment

Welle-Nabe-Spannsätze

Welle-Nabe-Spannsätze von norelem stellen eine kraftschlüssige Verbindung zwischen einer Welle und Nabe her. Allgemein werden sie im Maschinenbau als standardisierte Verbindungselemente bezeichnet. Sie haben die Aufgabe Drehmomente sowie Leistungen von einer Welle auf eine rotierende Nabe oder umgekehrt zu übertragen. Zusätzlich werden weitere Kräfte wie Axialkräfte oder Querkräfte übertragen, die an Nabenrädern wie beispielsweise Zahnrädern oder Riemenscheiben entstehen. Welle-Nabe-Verbindungen besitzen ein sehr geringes Massenträgheitsmoment, wodurch sie schnell auf Rotationsbewegungen reagieren können. Außerdem beanspruchen sie nur einen minimalen Platzbedarf. Die Montage und Demontage gestaltet sich mithilfe einer zentralen Mutter einfach und schnell.

Neben der Edelstahlausführung bietet norelem Spannsätze in acht verschiedenen Formen an.