norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Wellengelenke Edelstahl doppelt mit Gleitlager ähnlich DIN 808
23404-01

Wellengelenke Edelstahl doppelt mit Gleitlager ähnlich DIN 808

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4301.Ausführung:Blank.Hinweis:Wellengelenke mit Gleitlager sind um 90° schwenkbar. Die maximale Drehzahl beträgt 500 U/min.

Die Wellengelenke sind nahezu spielfrei montiert. Durch die hohe Korrosionsbeständigkeit sind sie besonders geeignet für Outdoor Anwendungen oder den Einsatz in der Chemie-, Lebensmittel- oder Pharmaindustrie.

Die Bauteile der Wellengelenke aus Edelstahl sind nicht gehärtet. Dadurch liegen die Einsatzbedingungen und die Grenzwerte weit unter denen von Wellengelenken aus Stahl. Die Richtlinien für die Auswahl von Wellengelenken aus Edelstahl sind für die jeweilige Anwendung vom Anwender individuell zu ermitteln.
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23404-01 Wellengelenke Edelstahl doppelt mit Gleitlager ähnlich DIN 808 227 kB

Zeichnungen

Wellengelenke Edelstahl doppelt mit Gleitlager ähnlich DIN 808
Wellengelenke Edelstahl doppelt mit Gleitlager ähnlich DIN 808

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerB

DD1LL1L2L3ProdukttypTCADZub.PreisBestellen
23404-01-06056-6165617822Passbohrung ohne Nut- 72,53 €
23404-01-08062-81662201122Passbohrung ohne Nut- 67,22 €
23404-01-10074-102274241226Passbohrung ohne Nut- 66,92 €
23404-01-12086-122586281330Passbohrung ohne Nut- 76,98 €
23404-01-16105-1632105341637Passbohrung ohne Nut- 85,99 €
23404-01-20129-2042129411847Passbohrung ohne Nut- 117,59 €
23404-01-25163-2550163542655Passbohrung ohne Nut- 163,46 €
23404-01-10605626165617822Passbohrung mit Nut7 74,92 €
23404-01-108062281662201122Passbohrung mit Nut9 69,71 €
23404-01-1100743102274241226Passbohrung mit Nut11,4 73,65 €
23404-01-1120864122586281330Passbohrung mit Nut13,8 83,37 €
23404-01-11610551632105341637Passbohrung mit Nut18,3 99,21 €
23404-01-12012962042129411847Passbohrung mit Nut22,8 122,13 €
23404-01-12516382550163542655Passbohrung mit Nut28,3 162,16 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83